Forestry Skidder T418

Forestry Skidder T418

De perfecte band voor zware sleep toepassingen, speciaal ontworpen voor slepen met een maximale penetratie en scheurweerstand.

Trelleborg-Forestry-TiresT418_Skidder_200X281

Specifiek ontworpen voor slepen, met maximale penetratie en scheurweerstand voor een lange levensduur onder zeer zware werkomstandigheden.

De gepantserde plooilagen en stalen gordels beschermen het karkas tegen stompen, keien en rotsen.

- Maximale penetratie en scheurweerstand voor een lange levensduur
 - Diepe en sterke nokken om maximale trekkracht en grip te garanderen
-  De extra versterkte zijwand verhoogt de stabiliteit en bescherming tegen inrijding

Downloads

T418 SB Skidder

The solution for Maximum Traction  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Binnenband Stalen gordel Spanningstabel

28L-26 
20PRA6

705

1630

4855

747

775

DW25B

2,4

LS-2

Tubeless

28L-26 TR218

Steel belted

+

24.5-32 
16PRA6

630

1825

5425

832

875

DH21

2,1

LS-2

Tubeless

24.5-32 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
20PRA6

760

1840

5470

840

875

DH27

2,1

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted

+

23.1-26 
16PRA6

600

1615

4810

750

775

DW20B

2,4

LS-2

Tubeless

23.1-26 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
26PRA6

760

1840

5470

840

875

DH27

2,8

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted

+

DH35.5L-32 
24 pr

890

2000

5925

905

DH31

DH31B, DH31H, DH31HB

2,4

LS-2