TM90

TM90

De nieuwe TM90 reeks biedt een compleet gamma maten voor trekkers tussen 50 en 160 PK. Ontworpen als een tubeless band, kan het nieuwe R-1 profiel in verschillende omstandigheden gebruikt worden, zowel op de velden als op de weg.

TM90
Het typisch Trelleborg profiel met daarnaast de vlakken tussen de nokken zorgt voor een uitstekede trekkracht in alle veldcondities. Dit typisch design aan de bodem van de nokken zorgt voor een betere zelfreiniging en verminderd het overdragen van grond van het veld naar de weg. 

De verbreding van de nok in het centrum van het loopvlak garandeert een langere levensduur op harde oppervlakken terwijl het speciale mengsel voor een betere weerstand zorgt tegen snelle slijtage. De dubbele schuine nokken zorgen voor een comfortabele rit op de weg en een extra trekkracht op het veld.

Downloads

TM90

Versatility without limits  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Afrolomtrek aandrijfwiel Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

8.3-24 
8prA8 (105)

209

992

3010

478

475

W7

W6

3,1

R-1

Tubeless

+

9.5-24 
8prA8 (112)

238

1050

3175

502

500

W8

W7

2,8

R-1

Tubeless

+

11.2-24 
8prA8 (116)

295

1100

3325

522

550

W10

W9

2,4

R-1

Tubeless

+

12.4-24 
8prA8 (121)

314

1160

3480

545

550

W11

W9, W10

2,3

R-1

Tubeless

+

12.4-24 
12prA8 (124A8)

322

1170

3520

552

550

W11

W9, W10

3,3

R-1

Tubeless

+

12.4-36 
8prA8 (127)

318

1458

4385

678

700

W11

W9, W10

2,3

R-1

Tubeless

+

12.4-36 
12prA8 (131A8)

318

1475

4395

686

700

W11

W9, W10

3,3

R-1

Tubeless

+

13.6-24 
8prA8 (123)

350

1210

3640

570

575

W12

W11

2,0

R-1

Tubeless

+

13.6-28 
8prA8 (125)

345

1305

3910

608

625

W12

W11

2,0

R-1

Tubeless

+

14.9-24 
8prA8 (128)

380

1270

3790

594

600

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

14.9-26 
8prA8 (129)

376

1315

3940

612

625

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

16.9-24 
8prA8 (133)

430

1334

3995

620

625

W15L

W14L

1,7

R-1

Tubeless

+

14.9-28 
8prA8 (130)

380

1360

4050

630

650

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

13.6-28 
130A8 (134A6)

350

1305

3910

612

625

W12

2,9

R-1

Tubeless

+

16.9-28 
8prA8 (135)

435

1435

4285

660

675

W15

1,7

R-1

Tubeless

+

18.4-30 
8prA8 (139)

464

1548

4635

710

725

W16L

W15L

1,4

R-1

Tubeless

+

16.9-24 
136A8 (140A6)

445

1345

4025

630

625

W15L

W14L

2,3

0

Tubeless

+

16.9-38 
8prA8 (141)

436

1688

5000

766

800

W15L

W14L

1,7

R-1

Tubeless

+

18.4-30 
12prA8 (145A8)

472

1560

4665

725

725

W16L

W15L

2,2

R-1

Tubeless

+

15.5-38 
8prA8 (129)

390

1580

4700

725

750

W14L

1,8

R-1

Tubeless

+

18.4-38 
8prA8 (143)

470

1750

5200

792

825

W16L

W15L

1,4

R-1

Tubeless

+

18.4-38 
12prA8 (149A8)

480

1770

5290

816

825

W16L

W15L

2,2

R-1

Tubeless

+

20.8-38 
8prA8 (148)

540

1832

5480

830

875

W18L

W16L

1,3

R-1

Tubeless

+

20.8-38 
12prA8 (152A8)

555

1845

5520

850

875

W18L

W16L

1,9

R-1