TM3000

TM3000

De nieuwe TM3000, ontworpen volgens de Blue Tire Technologie, is Trelleborg's antwoord op de laatste nieuwe en toekomstige generatie van oogstmachines en hakselaars en gecombineerde machines.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM3000_200x281


Een nieuw loopvlakprofiel en het geavanceerde karkasontwerp maximaliseren de laadcapaciteit van de band bij lage bandspanning, om de ondergrond en het milieu te beschermen.

De TM3000 is de juiste keuze voor wie, met inachtneming van de duurzame en precieze landbouwmethodes, de productiviteit van zijn landbouwbedrijf wil verhogen.

- Scherp glooiende nok zorgt voor uitstekende stabiliteit op hellingen. 
- Ruimte tussen de nokken aan de nokbasis maximaliseert het zelfreinigend vermogen van de band.
- Grotere nokbasisdiameter zorgt voor betere manoeuvreerbaarheid en minder spanning in de schouder.
- Afgerond schouderprofiel ter preventie van stoppelschade resulteert in hoge duurzaamheid.
- Afgeronde nokbasis ondersteunt de band tijdens het besturen van maaidorsers.

Downloads

TM3000

Duurzame productiviteit  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

VF620/70R26 CFO 
173A8

595

1500

4530

645

725

DW20B

2,8 bar

R1

Tubeless

+

IF800/65R32CFO 
178A8

755

1850

5575

810

875

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF800/70R32CFO 
182A8

775

1950

5845

850

925

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

VF1000/50R25 
184D

1030

1640

4870

775

36.0 TH

2,4

R-1

Tubeless

+

IF800/70R38 CFO 
187A8

780

2050

6190

910

975

DW27B

2,8 bar

R-1W

Tubeless

+

VF1050/50R32 
198D

1035

1860

5570

820

875

36.00 VA

3,6

R-1