TM800

TM800

Met de uitstekende prestaties in het veld en op de weg,  werd de TM800 ontwikkeld voor krachtige trekkers.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM800_200x281

TM800, één van de meest succesvolle producten uit ons gamma landbouwbanden, kan dankzij de D codering snelheden tot 65 km/u aan op de weg, bij een nominale bandenspanning van 1.6 bar.
De TM800 zorgt met zijn extra breed loopvlak voor maximale prestaties in het veld en op de weg en kan zware lasten dragen bij zeer lage bandenspanning.

De uitstekende wegprestaties op gebied van stabiliteit, handling, comfort en een lange levensduur maken de TM800 tot de beste keuze.

Het breder loopvlak garandeert lagere bodemverdichting, om de productiviteit en de gewasopbrengst te verhogen.
De voetafdruk van de TM800 is groter, zowel bij 1.6 bar en bij 0.6 bar ten opzichte banden van de premium concurrenten.

Downloads

TM800

Kwaliteit op het eerste gezicht  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Banden en complete wielen.  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Dual mounting system snstallation instructions  

Download (pdf)

Pressure Table

Gegevens Belasting Bandenspanningen  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg Apps. N°1 voor uw productiviteit  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Download (pdf)

Technical Data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Binnenband Spanningstabel

320/65R18 
109A8 (109B)

310

871

2585

389

425

W9

W10, W10.5, W11

1,6 bar

R-1W

Tubeless

+

340/65R18 
113A8 (113B)

320

900

2695

396

425

W9

W10, W10.5, W11

1,6 bar

R-1W

Tubeless

+

540/65R24 
146A8

535

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L; DW15L(°)

2,4

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R34 
145D

530

1566

4710

710

750

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-34 TR218

+

440/65R28 
131D

441

1283

3905

583

625

W14L

W13L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

480/65R24 
133D

479

1234

3670

563

600

DW15L

W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW15L; DW16L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R24 
140D

530

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L;DW15L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R26 
141D

540

1365

4060

615

650

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-26 TR218

+

540/65R38 
147D

530

1667

5010

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

600/65R34 
151D

600

1644

4920

740

775

DW20B

DW18L; W18L

1,6

R1W

Tubeless

+

600/65R38 
153D

590

1745

5210

785

825

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

540/65R38 
147D

530

1667

5010

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

600/65R28 
147D

590

1491

4447

660

700

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

600/65R34 
151D

600

1644

4920

740

775

DW20B

DW18L; W18L

1,6

R1W

Tubeless

+

600/65R38 
153D

590

1745

5210

785

825

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

600/65R42 
154D

590

1847

5580

830

875

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

650/65R42 
165D (168A8)

645

1927

5815

925

DW20B

DW18L

2,4

R1-W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

710/70R38 
166D

716

1959

5765

884

925

DW23B

1,6

R1W