TM150

TM150

De eerste Trelleborg Very High Flexion (VF) band voor spuit toepassingen.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM150_200x281

In vergelijking met de standaard technologie kan de VF tot 40% meer last dragen of kan hij met een 40% lagere bandenspanning dezelfde last dragen.

Het loopvlak van de nieuwe TM150 werd ontworpen met overlappende nokken om stoppelschade te voorkomen, en de wegprestaties te verbeteren, zelfs bij hoge snelheid (D-codering - 65km/u). Daarnaast is het nieuwe ontwerp voorzien van brede nokken die de stijfheid van de band verbeteren, wanneer de machine geladen is, en hebben ze een scherpe hoek om de grip te maximaliseren.

De nieuwe productlijn kan op verschillende maten velgen worden gemonteerd, waardoor u tijd en geld bespaart.

Downloads

TM150

Boost your crop yield  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Banden en complete wielen.  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Installation instruction  

Download (pdf)

Pressure Table

Gegevens Belasting Bandenspanningen  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg Apps. N°1 voor uw productiviteit  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Download (pdf)

Technical Data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

VF380/90R46 
173D

390

1840

5550

840

875

DW13

W13, DW12, W12

4,4 bar

R-1

Tubeless

+

VF380/105R46 
178D

400

1955

5950

890

975

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF380/105R50 
179D

410

2050

6215

935

1025

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF480/80R46 
177D

480

1950

925

DW16

DW15

3.6 bar

R-1

Tubeless

+

VF480/80R50 
179D

490

2050

6205

930

975

DW16

DW15

3.6 bar

R-1