TM100

TM100

Smalle radiaalband, speciaal ontworpen voor rij gewassen en erg gewaardeerd omwille van het comfort.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM100_200x281Hoog laadvermogen
De constructie en de gebruikte materialen staan garant voor een hoog laadvermogen en uitstekende weerstand tegen bandvermoeidheid.

Uitstekende trekkracht
De hoge nok en de specifieke hoeken van de nok, verzekeren trekkracht voor alle bodemcondities, van nat tot droog.

Superieure zelfreiniging
De geometrie van de ribben en de modder brekers geven de band superieure zelfreinigende eigenschappen.

Uitstekende productiviteit
De TM100 reeks, gekenmerkt door de ronde schouders, laat doe om tussen de gewasrijen te werken zonder de planten te beaschadigen.

Downloads

TM100

Respect at first sight  
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
Technical Data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Binnenband Spanningstabel

210/95R44 
120A8 (120B)

210

1530

4670

725

725

W7

W6

2.4bar

R1

Tubeless

8,3 / 9,5-44 TR218

+

230/95R32 
128A8 (128B)

235

1265

3900

595

600

W7

W6

4,0

R1

Tubeless

9,5-32 TR218

+

230/95R36 
130A8 (130B)

235

1365

4210

645

650

W7

W6

4,0

R1

Tubeless

9,5-36 TR218

+

230/95R44 
134A8 (134B)

235

1570

4850

735

750

W7

W8

4,0

R1

Tubeless

8,3 / 9,5-44 TR218

+

230/95R48 
136A8 (136B)

238

1673

5170

780

800

W7

W8

4,0

R1

Tubeless

9.5-48

+

270/95R38 
140A8 (140B)

285

1480

4505

697

700

W10

W8-W9

4,0

R-1

Tubeless

+

270/95R44 
142A8 (142B)

270

1645

5020

770

775

W8

W9; W10

4,0

R1

Tubeless

9,5-44 TR218

+

270/95R48 
144A8 (144B)

275

1750

5350

830

825

W8

W9; W10

4,0

R1

Tubeless

11,2-48

+

300/95R46 
148A8 (148B)

310

1755

5400

840

825

W10

W9; W11

4,0

R1

Tubeless

12,4-46

+

300/95R52 
151A8

315

1905

5805

890

925

W10

W9, DW10, W11, DW11

4,0

R-1

Tubeless

+

380/90R50 
151A8 (151B)

390

1945

5885

890

975

W12

W11;W13

2,4

R1W

Tubeless

+

380/90R54 
152A8 (152B)

380

2040

6175

940

1025

W12

W11;W13

2,4

R1W