TM2000

TM2000

Radiaalband voor oogsten en gemengde machines, het resultaat van de meest geavanceerde technologie en de ervaring van Trelleborg in landbouwbanden.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM2000_200x281

De nieuwste generatie radiaalbanden voor oogstmachines, is ontstaan uit de combinatie van de meest geavanceerde technologie en de ervaring die Trelleborg heeft verworven in landbouwbanden.

 - Groot laadvermogen verzekerd door een sterk karkas en een aanzienlijke nokbreedte.
 - Uitstekende trekkracht dankzij het flexibele radiaalkarkas en diepe trekkende nokken.
 - Maximale weerstand tegen inrijding en scheuren dankzij de hoge kwaliteit van de materialen.
 - Optimale laterale stabiliteit, zelf op ruw en oneven terrein. Lage trillingen en hoog comfort in alle werkomstandigheden.

Downloads

TM2000

Productivity at first sight  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Binnenband Vervanging Spanningstabel

650/75R32 
172A8

662

1817

5495

805

825

DW20B

3,2

R1W

Tubeless

24.5-32

24.5R32

+

710/75R32 
177A8

735

1850

5595

830

875

DW23B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

900/60R32 
181A8

890

1900

5765

855

925

DW30B

DW27B; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

620/75R26 
166A8

633

1590

4850

716

750

DW20B

3,2

R1-W

Tubeless

23.1R26

+

800/65R32 
178A8

800

1846

5595

829

875

DW27B

DW25B; DH27; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

30.5LR32

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*