Trelleborg TR-900

Trelleborg  TR-900 (Premium)

TR-900 is de radiale, industriële luchtband van Trelleborg. De TR-900 is ontworpen voor gebruik in de zware toepassingen van vandaag en biedt extra stabiliteit, tractie en veiligheid dankzij zijn constructie met versterkte zijwand.

De TR-900 is ideaal voor toepassingen met langdurige inzet.

De radiale constructie zorgt voor hogere snelheid en minder warmteopbouw, wat op zijn beurt de levensduur van de band verlengt.

Downloads

Trelleborg TR-900 Brochure Metric Sizes

When only the best will do  

Download (pdf)

Trelleborg TR-900 Brochure Imperial Sizes

When only the best will do  

Download (pdf)

Technische data

metric sizes
Draagvermogen [kg]
Onbelaste afmetingen [mm] Counterbalanced heftrucks tot 25 km/u   Andere voertuigen @ 10 km/u 
Bandenmaat LI/SI Velg Max. breedte
[mm]
Max. hoogte.
[mm]
Profieldiepte Spanning
[bar] 
Lastwielen
heftruck [kg]
Stuurwielen
heftruck [kg]
5.00R8 111 A5 3.00D-8 137 468 25 10 1420 1090 1420
6.00R9 121 A5 4,00E-09 162 540 25 10 1885 1450 1885
6.50R10 128 A5 5.00F-10 180 585 27 10 2340 1800 2340
7.00R12 136 A5 5.00S-12 190 670 28 10 2915 2240 2915
7.00R15 143 A5 5.5-15 195 736 28 10 3540 2725 3540
8.25R15 153 A5 6.5-15 232 838 32 10 4745 3650 4745
28x9R15 (225/75R15) 149 A5 7.0-15 230 706 25 10 4225 3250 4225
250R15 (250/70R15) 153 A5 7.0-15 252 736 27 10 4745 3650 4745
300R15 (315/70R15) 165 A5 8.0-15 312 835 36 10 6695 5150 6695
10.00R20 166 A5 7.5-20 294 1062 35 10 6890 5300 6890
12.00R20 176 A5 8.5-20 320 1136 41 10 9230 7100 9230
12.00R24 178 A5 8.5-24 322 1232 39 10 9750 7500 9750
14.00R24 193 A5 10.0-24 390 1416 64 10 14950 11500 14950
16.00R25  200 A5 11.25-25/2.0 424 1495 56 10 18200 14000 18200

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*