Kargo Resilient PBB

Kargo Resilient PBB

Kargo Resilient PBB-banden zijn een kosteneffectieve oplossing voor het vervangen van bestaande luchtbanden op bruggen.

De Kargo PBB Resilient-band reduceert de kosten van de vervanging van andere massieve banden met 50% en gaat minstens 3 keer langer mee dan traditionele luchtbanden (vliegtuigstijl of met vernieuwd loopvlak). De gemiddelde levensverwachting van de Kargo Resilient PBB bij normaal gebruik is 6 tot 10 jaar.
• Gebruikt de bestaande wielspecificaties van de belangrijkste  merken van passagiersbruggen
• Reduceert de weerstand en belasting van elektrisch aangedreven motoren
• Veriest geen constante hoge bandenspanning zoals traditionele luchtbanden

Technische data

Bandenmaat Velg Profiel Onbelaste afmetingen
[mm] 
Load capacity [kg]  
Andere voertuigen Gewicht
[kg]
Max. breedte
[mm]
Max. hoogte.
[mm]
 Statisch @ 6 km/h @ 10 km/h
40x14-16 10.0-16 Smooth 332 1.010 11.520 9.900 9.000 227,1
40x14-16 11.0-16 Smooth 332 1.010 11.840 10.175 9.250 231,1

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*