Kargo Press-On PBB

Kargo Press-On PBB

Kargo Passenger Boarding Bridge (PBB) Press-On-banden zijn een onderhoudsvrije oplossing voor luchtvaartmaatschappijen en luchthavenexploitanten wereldwijd.

De Kargo PBB Press-On zorgt voor veiligheid en stabiliteit in talloze drukke luchthavens die een beschikbaarheid van 100% vereisen.

In normale gebruiksomstandigheden gaan Kargo PBB Press-On-banden 10 jaar of langer mee, waardoor ze op de lange termijn voordeliger zijn dan traditionele luchtbanden.

• Ideaal voor passagiersbruggen die voorzien zijn van press-on-velgen
• Verhoogt de wendbaarheid van de brug, voor een veiligere docking van het vliegtuig
• Vereist geen hoge bandenspanning zoals traditionele luchtbanden

Technische data

Bandenmaat Profiel Onbelaste afmetingen
[mm] 
Load capacity [kg] Gewicht
[kg]
Andere voertuigen
Max. breedte
[mm]
Max. hoogte.
[mm]
@ 6 km/h @ 10 km/h @ 16 km/h
40x16x30 Smooth 356 1.016 12.420 10.160 8.060 197,6
40x20x30 Smooth 508 1.016 16.120 13.180 10.460 250,8

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*