Solidmatic

Solidmatic

De Solidmatic is een 2-laagse band ontworpen voor onderhoudsplatforms voor vliegtuigen, sleepwagens, vliegtuigtrappen, duw-/trekwagens en containerladers.

De Solidmatic is ontworpen om  lang mee te gaan. De rubbersamenstelling is versterkt met uiterst veerkrachtige nylon, die de band slijtvaster maakt. Ideaal voor standaardtoepassingen waarbij de machine niet constant gebruikt wordt

• Kosteneffectieve optie

• OEM-goedgekeurd


Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Technische data

metric sizes
Bandenmaat Velg Profiel Onbelaste afmetingen
[mm] 
Draagvermogen [kg] Gewicht
[kg]
Counterbalanced heftrucks
Max. hoogte.
[mm]
Max. breedte
[mm]
Lastwiel tot 10 km/u   Stuurwiel  tot 10 km/u 
3.00-8 2,50 S 355,6 101,6 700 505 7,3
4.00-8 2,50 R 406,4 130,0 880 635 11,8
4.00-8 2,50 L 406,4 104,6 795 575 11,8
4.00-8 3,00 R 406,4 130,0 1.055 765 12,2
4.00-8 3,75 R 406,4 130,0 1.320 955 12,7
16x5-8 3,75 R 406,4 146,1 1.300 945 14,1
16x5-8 4,25 R 406,4 146,1 1.565 1.135 14,5
5.00-8 3,00 L 454,7 130,0 1.210 880 18,1
5.00-8 3,25 L 454,7 130,0 1.315 955 18,1
5.00-8 3,50 L 454,7 130,0 1.415 1.025 18,1
5.00-8 3,75 L, R 454,7 130,0 1.515 1.100 18,6
6.00-9 4,00 R 508,0 152,4 1.920 1.390 29,5
6.00-9 4,00 L 543,6 146,1 1.920 1.390 29,5
6.50-10 5,00 L 594,4 174,5 2.635 1.910 41,7

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*