Brawler HD Solidflex Smooth

De massieve laderband van Trelleborg | Brawler HD Solidflex Smooth

Brawler HD-banden zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen waar een goed rijcomfort vereist is.

Brawler HD-banden zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen waar een goed rijcomfort nodig is, zoals metaalschrootrecycling, afvaloverslag en mijnbouw. De Brawler HD is voorzien van een 2-delig, gepatenteerd wiel- en schijfsysteem waardoor de band en het wiel kunnen worden vervangen door simpelweg de schijf te vervangen.

• Goed rijcomfort, vergelijkbaar met opgeschuimde luchtbanden

• Stalen wielen specifiek voor zware lasten, hoge torque, ernstige afschuif- en vervormingsdruk

• Op maat gemaakt tractie-loopvlak beschikbaar tot l 7 inch diep






Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Technische data

metric
Bandenmaat Equivalente luchtband  OD
[mm]
Breedte
[mm]
Dikte rubber
[mm]
Profieldiepte
[mm]
Gewicht
[kg]
Laadvermogen
10 km/u [kg]
Laadvermogen
16 km/u [kg]
Laadvermogen
25km/u [kg]
55x10x18 17.5-25 1395 457 254 127 672 10010 8710 8010
59x12x20.5  20.5-25 1500 521 292 165 894 11835 10300 9470
62x13x21  20.5-25 1575 533 330 190 1033 11210 9755 8970
66x16x24  23.5-25 1675 610 406 254 1383 14665 12760 11735
69x17x28  26.5-25 1755 711 432 279 1758 17770 15460 14220
73x18x31  29.5-25 1855 787 450 305 2148 20360 17715 16290
80x18x35  35/65-33 2030 889 457 305 3207 26550 23100 21240

Video

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*