SKS-900 Smooth

De massieve banden van Trelleborg | SKS-900 Smooth

Het profiel van de SKS-900 Smooth-band biedt uitstekende stabiliteit voor toepassingen die een vlak oppervlak vereisen.

SKS-900 Solid Skid Steer-banden zijn ontworpen voor gebruik in omgevingen zoals tuinbouw, bouw, afbraak en mijnbouw.

De SKS-900 is voornamelijk beschikbaar als assembly, maar kan ook apart gekocht worden.

• Ideaal voor afvalverwerking en –overslag
• Biedt meer stabiliteit en betere tractie op vlakke ondergronden
• Groter contactvlak helpt levensduur van band verlengen

Technische data

metric
Size Equivalent Pneumatic Size Rim Tread Depth [mm] Max Width
[mm]
O.D.
[mm]
Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
31x10-20 10-16.5 7.5-20 42 263 775 2380 71,7
33x12-20 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 101,8

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*