Brawler HPS Skid Steer Smooth

De massieve banden van Trelleborg | Brawler HPS Skid Steer Smooth

Brawler HPS (High Performance Solid) Skid Steer-banden zijn ontworpen voor gebruik in extreme omgevingen zoals schrootrecycling, afvaloverslag en mijnbouw.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Smooth-200x281

De Brawler HPS Solidflex is voorzien van ovale openingen, voor een beter rijcomfort, minder machinemoeheid en minder vermoeidheid van de operator.

• Duurzame, snijbestendige rubbersamenstelling voorkomt stilstand door bandschade
• Profiel met diep loopvlakpatroon driemaal slijtvaster dan luchtband


Downloads

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Download (pdf)

Technische data

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 79 3755
33x12-20/7.5  12-16.5 840 305 56 106 3960
36x14-20/7.5  14-17.5 915 356 71 161 4415
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 220 6605

Video

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*