SK-900

De Trelleborg luchtbanden | SK-900

De hoogwaardige SK-900-band is ontworpen voor gebruik in veeleisende toepassingen.

Trelleborg-Pneumatic-SK900-200x281

Deze banden hebben een loopvlakpatroon met brede nokken dat zorgt voor optimale grip en tractie op zowel gladde als ruwe ondergronden. De hoogwaardige rubbersamenstelling van het loopvlak zorgt voor een maximale levensduur van de band en voor betere weerstand tegen afschilferen en afbrokkelen.

• Versterkte zijwand met velgrandbescherming, voor betere bescherming tegen zijdelingse beschadiging
• Hoogwaardige rubbersamenstelling voor maximale levensduur van band en goede weerstand tegen afschilferen/afbrokkelen
• Een vlak profiel voor groter contactvlak en meer stabiliteit

Downloads

SK-900

Premium Construction Pneumatic  

Download (pdf)

Technische data

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
10-16.5 8 8.25-16.5 773 264 16 4.1 1880 24.1
10-16.5 10 8.25-16.5 773 264 16 5.2 2135 24.6
12-16.5 10 9.75-16.5 831 307 17 4.5 2540 33.6
14-17.5 14 10.50-17.5 921 349 22 5.5 3875 53.6
15-19.5 14 11.75-19.5 1019 389 22 4.8 4565 71.4

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*