SK-800

De massieve banden van Trelleborg | SK-800

De SK-800 is ontworpen voor universeel gebruik in constructietoepassingen.

Deze banden hebben een loopvlakpatroon met brede nokken dat zorgt voor optimale grip en tractie op zowel gladde als ruwe ondergronden. De hoogwaardige rubbersamenstelling van het loopvlak zorgt voor een maximale levensduur van de band en voor betere weerstand tegen afschilferen en afbrokkelen.

• Agressief ontwerp met velgrandbescherming
• Kosteneffectieve band
• Optimale grip en tractie

Downloads

SK-800

Premium Construction Pneumatic  

Downloaden (pdf)

Technische data

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
10-16.5 8 8.25-16.5 751 270 16 4.1 1880 20.9
10-16.5 10 8.25-16.5 751 270 16 5.2 2135 21.4
12-16.5 10 9.75-16.5 815 308 17 4.5 2540 25.9
23 x 8.5-12 6 7.0-12 574 213 12 3.4 820 11.8
27 x 8.5-15 8 7.0-15 678 213 12 4.15 1305 14.5

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*