C-800 L2

De OTR banden van Trelleborg | C-800 L2

Het zelfreinigende profiel van de C-800 L2 zorgt voor een groot contactvlak en een goed drijfvermogen op zachte ondergrond. De stevige nylonconstructie zorgt voor kracht en weerstand tegen inrijdingen.

Het zelfreinigende profiel van de C-800 L2 zorgt voor een groot contactvlak om niet weg te zakken op zachte ondergrond. De stevige nylonconstructie zorgt voor kracht en bescherming tegen inrijding.

• Groot contactvlak
• Vlak profiel met diepe nokken
• Loopvlak met lange levensduur
• Goed drijfvermogen op zachte ondergronden

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Technische data

metric
Bandenmaat PR Velg OD
[mm]
Sectie breedte
[mm]
Profieldiepte [bar] Spanning [bar] Draagvermogen @ 10 km/u
[kg]
Gewicht
[kg]
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4,8 7300 93,6
20.5-25 16 17.00-25/2.0 1490 520 30 3,5 8250 133,6

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*