C-800 G2

De OTR banden van Trelleborg | C-800 G2

C-800 G2 Motor Grader-banden zijn voorzien van diepe nokken. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar een goed drijfvermogen op zachte ondergronden nodig is.

C-800 G2 Motor Grader-banden zijn voorzien van diepe nokken. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar een goed drijfvermogen op zachte ondergronden nodig is. De stevige nylonconstructie zorgt voor kracht en schokbestendigheid. De uitstekende stabiliteit en veiligheid maken van deze banden de ideale keuze voor verreikers en hoogtewerkers. De stevige nylonconstructie zorgt voor kracht en schokbestendigheid.

• Groot contactvlak
• Vlak profiel met diepe nokken
• Loopvlak met lange levensduur
• Goed drijfvermogen op zachte ondergronden


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Technische data

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
13.00-24 12 9.00DC-24 1300 350 24 3 2725 65
14.00-24 12 9.00DC-24 1370 375 25 2,5 3075 80,5

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

 
*
*
*
*
*
*
Om deze informatie te verzenden moet de verklaring over de privacy en de wettelijke disclaimer geaccepteerd zijn. Ik ga akkoord met de verklaring over de privacy en de wettelijke disclaimer. *