Brawler HPS Smooth

De massieve laderband van Trelleborg | Brawler HPS Smooth

Brawler HPS-banden (High Performance Solid) zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen.

Trelleborg_Brawler_HPS-Smooth_200x281

Brawler HPS-banden (High Performance Solid) zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen zoals metaalschrootrecycling, afvaloverslag en mijnbouw.

• Rubber tot wel 3 keer slijtvaster dan dat van luchtbanden

• Past op OEM-wielen

• Op maat gemaakt tractie-loopvlak beschikbaar tot 7 inch diep

Downloads

Brawler HPS Loader

Premium Construction Solid  

Download (pdf)

Technische data

metric
Bandenmaat  OD
[mm]
Breedte
[mm]
Profieldiepte
[mm]
Gewicht
[kg]
Draagvermogen
10 km/u [kg]
Draagvermogen
16 km/u [kg]
Draagvermogen
25km/u [kg]
17.5x25/14 1340 446 155 563 11745 10220 9400
20.5x25/17 1495 527 188 835 16210 14105 12970
23.5x25/19 1630 606 216 1168 20425 17770 16340
26.5x25/22 1715 718 236 1557 24390 21220 19515
29.5x25/25 1845 761 264 1956 30050 26145 24040

Video

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*