Brawler HD Smooth

De massieve laderband van Trelleborg | Brawler HD Smooth

Brawler HD-banden zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen waar een goed rijcomfort vereist is.

Brawler HD-banden zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen waar een goed rijcomfort nodig is, zoals metaalschrootrecycling, afvaloverslag en mijnbouw. De Brawler HD is voorzien van een 2-delig, gepatenteerd wiel- en schijfsysteem waardoor de band en het wiel kunnen worden vervangen door simpelweg de schijf te vervangen.

• Goed rijcomfort, vergelijkbaar met opgeschuimde luchtbanden

• Stalen wielen specifiek voor zware lasten, hoge torque, ernstige afschuif- en vervormingsdruk

• Op maat gemaakt tractie-loopvlak beschikbaar tot  7 inch diep


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Technische data

metric
Bandenmaat Equivalente luchtband  OD
[mm]
Breedte
[mm]
Dikte rubber
[mm]
Profieldiepte
[mm]
Gewicht
[kg]
Laadvermogen
10 km/u [kg]
Laadvermogen
16 km/u [kg]
Laadvermogen
25km/u [kg]
55x10x18   17.5-25 1395 457 254 127 681 13345 11615 10680
59x12x20.5   20.5-25 1500 521 292 165 987 15780 13730 12625
62x13x21   20.5-25 1575 533 330 190 1089 14950 13010 11960
66x16x24   23.5-25 1675 610 406 254 1469 19555 17015 15645
69x17x28   26.5-25 1755 711 432 279 1866 23695 20615 18960
73x18x31   29.5-25 1855 787 450 305 2277 27150 23625 21720
80x18x35   35/65-33 2030 889 457 305 3284 35400 30800 28320

Video

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*