C-800 E3/L3

De OTR banden van Trelleborg | C-800 E3/L3

Het C-800 E3/L3-profiel is ontworpen voor langdurig gebruik. De langere levensduur helpt de totale eigendomskosten te beperken en tegelijkertijd de efficiëntie en productiviteit te verhogen.

Het C-800 E3/L3-profiel is ontworpen voor langdurig gebruik. De langere levensduur helpt de totale eigendomskosten te beperken en tegelijkertijd de efficiëntie en productiviteit te verhogen.

• Duurzame nylonconstructie
• Vlak profiel verhoogt stabiliteit
• Robuust profiel voor betere tractie
• Bestand tegen afschilferen en afbrokkelen, voor lange levensduur

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Technische data

metric
Bandenmaat PR Velg OD
[mm]
Sectie breedte
[mm]
Profieldiepte [bar] Spanning @ 10 km/u (Laders)
[bar]
Spanning @ 10 km/u (Dumpers)
[bar]
Draagvermogen @ 10 km/u
[kg]
Draagvermogen @ 50 km/u
[kg]
Gewicht
[kg]
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4,8 3 7300 4250 117,3
20.5-25 20 17.00-25/2.0 1490 520 29 4,5 3,3 9500 6000 173,6
23.5-25 20 19.50-25/2.5 1615 595 30 3,8 3 10900 7300 233,6
26.5-25 28 22.00-25/3.0 1750 675 35 4,8 3,5 15500 10000 379,1
29.5-25 28 25.00-25/3.5 1875 750 38 4,3 3,3 17500 11500 445,5

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*