C-800 G2

De OTR banden van Trelleborg | C-800 G2

C-800 G2 Motor Grader-banden zijn voorzien van diepe nokken. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar een goed drijfvermogen op zachte ondergronden nodig is.

C-800 G2 Motor Grader-banden zijn voorzien van diepe nokken. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar een goed drijfvermogen op zachte ondergronden nodig is. De stevige nylonconstructie zorgt voor kracht en schokbestendigheid. De uitstekende stabiliteit en veiligheid maken van deze banden de ideale keuze voor verreikers en hoogtewerkers. De stevige nylonconstructie zorgt voor kracht en schokbestendigheid.

• Groot contactvlak
• Vlak profiel met diepe nokken
• Loopvlak met lange levensduur
• Goed drijfvermogen op zachte ondergronden


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Technische data

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
13.00-24 12 9.00DC-24 1300 350 24 3 2725 65
14.00-24 12 9.00DC-24 1370 375 25 2,5 3075 80,5

Contacteer ons

Fill out the form and one of our skilled staff representatives will contact you within the next business day.

 
*
*
*
*
*
*
To submit this info you need to agree to the Privacy Notice and legal disclaimer. I agree to the Privacy Notice and legal disclaimer *