Excavator XL

De massieve banden van Trelleborg | Excavator XL

De Excavator XL, een bredere versie van de Excavator, biedt meer stabiliteit voor veeleisende toepassingen.

Trelleborg_Resilient_Excavator-XL-200x281

Trelleborg Excavator XL-banden bieden uitstekende tractie en stabiliteit dankzij hun innovatieve profiel en constructie, terwijl ze de stilstand van de machine als gevolg van lekken tot een minimum beperken. Deze band levert uitstekende prestaties in omgevingen waar veiligheid van cruciaal belang is en waar stilstand niet acceptabel is.

De Trelleborg Excavator XL-reeks is ideaal voor gebruik in de bouw-, afvalverwerkings- en houtindustrie.

• Breed profiel voor meer stabiliteit
• Uitstekende tractie
• Versterkte zijwand voorkomt lekken

Downloads

Excavator

Engineered Performance  

Downloaden (pdf)

Technische data

metric
Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 261 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1093 278 9510 6250

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*