Excavator Dual Assembly

De massieve banden van Trelleborg | Excavator Dual Assembly

De Trelleborg Excavator Dual Assembly is ideaal voor gebruik in schrootverwerkingsbedrijven.

Trelleborg_Resilient_Excavator-Dual-Assembly_200x281

Trelleborg Excavator-banden bieden uitstekende tractie en stabiliteit dankzij hun innovatieve profiel en constructie, terwijl ze de stilstand van de machine als gevolg van lekken tot een minimum beperken. Deze band levert uitstekende prestaties in omgevingen waar veiligheid van cruciaal belang is en waar stilstand niet acceptabel is.

Deze assemby is meer dan alleen een hoogwaardige band. Het kwaliteitswiel is ontworpen voor zwaar gebruik. De centrale spacer zorgt ervoor dat geen vuil tussen de assembly kan komen.

• Breed profiel voor meer stabiliteit
• Uitstekende tractie
• Versterkte zijwand voorkomt lekken

Downloads

Excavator

Engineered Performance  

Download (pdf)

Technische data

metric SIZES
Tire Description Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
Excavator 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 560 15100 10000
Excavator 12.00-20 8.0 & 8.5 1098 630 19220 12600
Excavator XL 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 570 15100 10000
Excavator XL 12.00-20 8.0 & 8.5 1093 620 19220 12600

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*