Excavator

De massieve banden van Trelleborg | Excavator

De Trelleborg Excavator-reeks is ideaal voor gebruik in de bouw-, afvalverwerkings- en houtindustrie.

Trelleborg_Resilient_Excavator_200x281

Trelleborg Excavator-banden bieden uitstekende tractie en stabiliteit dankzij hun innovatieve profiel en constructie, terwijl ze de stilstand van de machine als gevolg van lekken tot een minimum beperken. Deze band levert uitstekende prestaties in omgevingen waar veiligheid van cruciaal belang is en waar stilstand niet acceptabel is.

De Trelleborg Excavator-reeks is ideaal voor gebruik in de bouw-, afvalverwerkings- en houtindustrie.

Downloads

Excavator

Engineered Performance  

Download (pdf)

Technische data

metric SIZES
Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 240 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1098 258 9510 6250

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

 
*
*
*
*
*
*
Om deze informatie te verzenden moet de verklaring over de privacy en de wettelijke disclaimer geaccepteerd zijn. Ik ga akkoord met de verklaring over de privacy en de wettelijke disclaimer. *