Brawler HPS Telehandler

De massieve laderbanden van Trelleborg | Brawler HPS Telehandler

Brawler HPS (High Performance Solid) verreikerbanden zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen.

Brawler HPS (High Performance Solid) Telehandler-banden zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen.

Het brede, vlakke profiel zorgt voor uitstekende stabiliteit en het nodige tegengewicht dat hoogtewerkers vereisen op ruw terrein. Het Solidflex-ontwerp is voorzien van gepatenteerde ovale openingen die zorgen voor optimaal rijcomfort, een langere bedrijfstijd van de machines, minder materiaalmoeheid en minder vermoeidheid van de operator.

Technische data

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
13.00-24/8.5 1295 330 102 304 5935 5165 4750
14.00-24/8.5 1345 356 112 370 6705 5835 5365
43x15-24/10 1090 380 82 228 5600 4870 4480
47x17-24/10 1190 430 100 325 6300 5480 5040

Video

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*