Twin Radial

Twin Radial

De eerste Trelleborg radiale implement band, perfect in alle werkomstandigheden en op elk type grond.

Trelleborg-Trailer-Tires-TWINRADIAL_200X281Het unieke loopvlak van de Twin Radial reeks verbetert de flotatie eigenschappen van de band om de bodemverdichting en schade aan grassen te minimaliseren.

    Recente test hebben uitstekende prestaties op modderige velden aangetoond, alsook de voortreffelijke wegligging, met een langere levensduur en hoger rendement als resultaat.

    Uitstekende bodembescherming dankzij het brede loopvlak en de afgeronde schouders. De centrale "blokstructuur" zorgt voor een snelle zelfreiniging.
     - Hoge snelheid en uitstekende wegligging, zelfs bij stresserende omstandigheden.
     - Hoog laadvermogen en uitstekende trekkracht indien gebruikt als stuurwiel en tegelijk lage rolweerstand bij rollend gebruik.
     - Groot comfort en perfect gelijke slijtage, dankzij het ontwerp van de zijwand en het loopvlak.

Downloads

Twin Radial Brochure

Value at first sight  
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
Technical Data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

500/60R22.5 
155D

520

1192

3600

537

550

AG16.00

15.00; 16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

560/60R22.5 
161D

552

1240

3824

559

600

AG16.00

16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

 
 *

+

600/50R22.5 
159D

600

1170

3550

530

550

AG 20.00

4,0

I2

Tubeless

+

600/55R26.5 
165D

636

1341

4110

605

625

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

650/65R30.5 
176D

675

1635

4975

735

775

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

710/50R26.5 
170D

710

1355

4120

610

650

AG 24,00

4,0

I2

Tubeless

+

750/60R30.5 
181D

790

1678

5130

756

800

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

680/55R26.5 
171D

685

1420

4335

631

675

AG20.00

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

850/50R30.5 
182D

875

1630

4946

735

775

AG28.00

4,0

I2