Twin 428 AMPT

Twin 428 AMPT

Multifunctionele landbouwbanden.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-AMPT-T428_200X281

Lagedrukbanden geschikt voor in het veld en op de weg.  Het koordmateriaal en het rubbermengsel zorgen ervoor dat de band zowel gebruikt kan worden met een snelheid tot maximum 70 km/u, als voor zeer zware toepassingen.

We bevelen deze banden aan voor machines en werktuigen die veel wegtransport doen.
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

650/55B30.5 
168D

640

1490

4100

675

700

AG20.00"

360,0

0

Tubeless

+

750/50B30.5 
173D

750

1530

4605

690

715

AG24.00"

360,0

0

Tubeless

+

650/60B26.5 
172D

650

1460

4360

680

AG20.00"

400,0

LS-2