Twin 423 AMPT

Twin 423 AMPT

Multifunctionele landbouwbanden.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-AMPT-T423_200X2816

Lagedrukbanden geschikt voor in het veld en op de weg.  Het koordmateriaal en het rubbermengsel zorgen ervoor dat de band zowel gebruikt kan worden met een snelheid tot maximum 70 km/u, als voor zeer zware toepassingen.

We bevelen deze banden aan voor machines en werktuigen die veel wegtransport doen.
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

620/50B22.5 
160D

625

1170

3555

535

555

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

710/40B22.5 
161D

720

1165

3554

535

535

AG24.00"

400,0