Twin 421 AMPT

Twin 421 AMPT

Multifunctionele landbouwbanden.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T421_200X281

Lagedrukbanden geschikt voor in het veld en op de weg.  Het koordmateriaal en het rubbermengsel zorgen ervoor dat de band zowel gebruikt kan worden met een snelheid tot maximum 70 km/u, als voor zeer zware toepassingen.

We bevelen deze banden aan voor machines en werktuigen die veel wegtransport doen.
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

620/55B26.5 
166D

630

1360

4100

620

635

AG20.00"

400,0

0