TH400

TH400

Nieuw radiaal gamma ontworpen voor verreikers, en compacte graaf-laadmachines.

Trelleborg-Agro-Industrial-Tire-TH400_200x281

Veelzijdig in gebruik voor diverse toepassingen is de TH400 geschikt voor gebruik in de meest veeleisende omstandigheden en op de moeilijkste ondergronden. Het nieuwe Trelleborg gamma voorziet uw machine van een goede stabiliteit, zelfs als de mast tot het uiterste moet gaan om zware gewichten te heffen. TH400 verhoogt de veiligheid en efficiëntie van uw machine.

Het geavanceerde radiaal karkas van de TH400 met zijn versterkte structuur verzekert een maximale stabiliteit zelfs onder moeilijke omstandigheden zonder in te boeten aan handelbaarheid en comfort. Het specifieke ontwerp van de TH400 zorgt voor een meer dan 20% lagere zijdelingse vervorming.

Het innovatie profiel van de TH400 werd ontworpen voor een maximale slijtageweerstand, met behoud van de algemene sterkte en levensduur van de band. Zelfs bij gebruik op moeilijke ondergrond en bij zware belasting.

De schouders en de vorm van de nokken zorgen voor hoge trekkracht gedurende landbouwtoepassingen, zelfs in modder of op zachte ondergrond. Het unieke Trelleborg ontwerp van de aanzet van de nok verhoogt het zelfreinigend vermogen van de band.

TH400 blinkt uit in rolweerstand met lager brandstofverbruik en uitstoot als gevolg. En dit terwijl hij bijdraagt tot een hogere opbrengst met tegelijkertijd respect voor het milieu.

Downloads

TH400

Verreikers Duurzame eficiëntie  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Vervanging Spanningstabel

11LR16 
122A8

290

850

2530

370

400

W8

W10L

2,4

R-1W

Tubeless

+

480/80R26 
160A8 (160B)

495

1425

4315

630

675

DW15L

DW16L

3,2

R4

Tubeless

18.4-26

+

340/80R18 
143A8 (143B)

351

994

3020

440

475

11

W10; 11SDC; W11; 12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

12.5 R18

+

400/70R18 
147A8 (147B)

403

1010

3040

450

475

13

12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

15.5/70 -18

+

400/70R20 
149A8 (149B)

395

1065

3200

475

525

13

12; 12SDC; 13SDC; 14

4,0

R4

Tubeless

16.0/70R20

+

400/70R24 
152A8 (152B)

400

1165

3520

520

575

DW13

DW14L, W14L

4,0

R4

Tubeless

16/70-24

+

440/80R24 
161A8 (161B)

457

1312

3975

585

625

DW14L

DW15L; 14; TW14L

4,0

R4

Tubeless

16.9R24

+

500/70R24 
164A8 (164B)

495

1302

3940

580

625

DW16L

DW15L; 16

4,0

R4

Tubeless

19.5-R24

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*