Implement standard AW305

Implement Standard AW305

Metrische implement band voor aanhangwagens, verspreiders, balenpersen, ploegen, boren

Trelleborg-Trailer-Tires-AW305_200X281

De implement banden hebben een metrische maataanduiding, zijn tubeless en hebben een belastings/snelheids index, met een hoger laadvermogen en hogere snelheid (40 - 50 km/u), ten opzichte van vorige banden, als gevolg.

Deze lijn is ontworpen voor aanhangwagens en andere landbouwwerktuigen zoals mestverspreiders, balenpersen, ploegen, boren enz. Het loopvlak met afgeronde schouders zorgt voor zacht contact met de bodem met minimale schade bij het draaien en lage rolweerstand tijdens wegtransport.
Beschikbaar in een groot aantal afmetingen, geschikt voor alle normale toepassingen

Downloads

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Afrolomtrek aandrijfwiel Radius bij statische lading Index radius snelheid Static Loaded Radius Drive Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Binnenband Vervanging Spanningstabel

260/70-16 
134A8 (122A8)

265

776

2303

2328

336

360

348

W8

W9

500,0

0

Tubeless

10.5/65-16

10.5/65-16

+

340/55-16 
140A8 (128A8)

342

777

2331

2340

333

370

364

11.00

400,0

0

Tubeless

13.0/55-16

13.0/55-16

+

360/70-16 
137A8 (125A8)

362

905

2697

2730

380

425

412

11.00

240,0

0

Tubeless

13.0/75-16; 14.0/65-16

13.0/75-16

+

360/65-16 
148A8 (136A8)

362

880

2640

2674

377

410

396

11.00

400,0

0

Tubeless

14.0/65-16

+

380/55-17 
138A8 (126A8)

384

845

2521

2550

355

400

378

13.00

280,0

0

Tubeless

15.0/55-17

+

480/45-17 
146A8 (134A8)

478

868

2582

2590

369

405

390

16.00

320,0

0

Tubeless

19.0/45-17; 500/50-17

+

260/70-15.3 
116A8 (104A8)

274

760

2265

2309

332

355

354

9.00

240,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

+

260/70-15.3 
126A8 (114A8)

274

760

2265

2309

332

355

354

9.00

360,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

+

260/70-15.3 
131A8 (119A8)

274

760

2280

2309

330

355

354

9.00

500,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10,0/75-15,3

+

300/80-15.3 
132A8 (120A8)

296

870

2595

2642

372

405

407

9.00

2,8

0

Tubeless

11.5/80-15.3

11.5/80-15.3

+

300/80-15.3 
141A8 (129A8)

300

870

2610

2642

380

405

407

9.00

4,0

0

Tubeless

11.5/80-15.3

11.5/80-15.3

+

320/80-15.3 
145A8 (133A8)

322

897

2691

2702

396

420

424

9.00

400,0

0

Tubeless

12.5/80-15.3

12.5/80-15.3

+

10.0/80-12 
8 PR (8 PR)

268

716

2138

314

9.00

7.00

310,0

0

Tubeless

8.50-12; 10.0/80-12

+

10.0/80-12 
10 PR (10 PR)

268

716

2138

314

9.00

7.00

310,0

0

Tubeless

8.50-12; 10.0/80-12

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*