Implement Standard AF302

Implement Standard AF302

Metrische implement band voor aanhangwagens, verspreiders, balenpersen, ploegen, boren

Trelleborg-Trailer-Tires-AF302_200X281

De implement banden hebben een metrische maataanduiding, zijn tubeless en hebben een belastings/snelheids index, met een hoger laadvermogen en hogere snelheid (40 - 50 km/u), ten opzichte van vorige banden, als gevolg.

Deze lijn is ontworpen voor aanhangwagens en andere landbouwwerktuigen zoals mestverspreiders, balenpersen, ploegen, boren enz. Het loopvlak met afgeronde schouders zorgt voor zacht contact met de bodem met minimale schade bij het draaien en lage rolweerstand tijdens wegtransport.
Beschikbaar in een groot aantal afmetingen, geschikt voor alle normale toepassingen.

Downloads

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Afrolomtrek aandrijfwiel Radius bij statische lading Index radius snelheid Static Loaded Radius Drive Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Binnenband Vervanging Spanningstabel

260/90-13 
121A8 (109A8)

262

795

2378

2394

350

370

362

6.00F

240,0

0

Tubeless

9.00-13

9.00-13

+

180/90-16 
100A8 (88A8)

175

728

2162

2194

307

345

337

4.00E

200,0

0

Tubeless

6.00-16

6.00-16

+

190/90-16 
108A8 (96A8)

192

746

2223

2245

331

355

343

4.50E

200,0

0

Tubeless

6.50/7.00-16

6.50-16

+

200/90-16 
111A8 (99A8)

204

764

2227

2305

338

360

354

5.00F

240,0

0

Tubeless

6.50/7.00-16

7.00-16

+

210/95-16 
120A8 (108A8)

218

802

2392

2420

347

380

373

5.50F

280,0

0

Tubeless

7.50-16

7.50-16

+

200/95-12 
101A8 (89A8)

198

684

2041

2055

307

320

316

4.25"

240,0

0

Tubeless

7.00-12

7.00-12

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*