Trekkerbanden - Landbouwbanden - Trelleborg

Trekkers

21Producten

TM900 High Power
  • Ontworpen voor montage op krachtige trekkers met behoefte aan hoog draagvermogen
  • In staat om de hoge koppel van de grootste landbouwmachines over te brengen naar de grond
  • Goede tractie op alle soorten ondergrond
Lees meer

TM1060
  • Trelleborg head lug family look secures long life
  • The interlug terraces maximizes selfcleaning
  • Dual angle lug shape increase traction & comfort
Lees meer

TM800
  • D codering, geschikt tot 65 km/u op de weg bij nominale bandenspanning van 1.6 bar
  • Extra-breed loopvlak
  • In staat om zware lasten te dragen en gebruik met lage bandenspanning
Lees meer


TM800 Sugar Cane
  • D codering, geschikt tot 65 km/u op de weg bij nominale bandenspanning van 1.6 bar
  • Extra-breed loopvlak
  • In staat om zware lasten te dragen en gebruik met lage bandenspanning
Lees meer

TM700 ProgressiveTraction
  • De grip wordt versterkt door een tweede ankerpunt
  • De bredere basis van de nok van de ProgressiveTraction ™ zorgt voor een hogere weerstand tegen noktrillingen en verbeterde zelfreiniging.
Lees meer

TM700
  • Beroemd omwille van zijn prestaties en veelzijdigheid
  • In staat om de efficiëntie van de trekker te verhogen, gedurende zijn hele leven
  • Hoog niveau van handling en comfort op de weg
Lees meer




123