Brawler HPS Skid Steer Solidflex Traction

De massieve banden van Trelleborg | Brawler HPS Skid Steer Traction

Brawler HPS (High Performance Solid) Skid Steer-banden zijn ontworpen voor gebruik in extreme omgevingen zoals schrootrecycling, afvaloverslag en mijnbouw.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Solidflex-Traction-200x281

De Brawler HPS Solidflex is voorzien van ovale openingen, voor een beter rijcomfort, minder machinemoeheid en minder vermoeidheid van de operator.

• Duurzame, snijbestendige rubbersamenstelling voorkomt stilstand door bandschade
• Profiel met diep loopvlakpatroon driemaal slijtvaster dan luchtband

Downloads

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Downloaden (pdf)

Technische data

metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 69 2815
33x12-20/7.5  12-16.5  840 305 56 98 2970
36x14-20/7.5  14-17.5  915 356 71 142 3310
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 203 4955
metric sizes
Bandenmaat Equivalente luchtband  OD
[mm]
Breedte
[mm]
Dikte rubber
[mm]
Profieldiepte
[mm]
Gewicht
[kg]
Laadvermogen
10 km/u [kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Video

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*