Brawler HD Skid Steer Solidflex Traction

De massieve banden van Trelleborg | Brawler HD Solidflex Skid Steer

Brawler Skid Steer-banden zijn ontworpen om stilstand te voorkomen en superieure prestaties te leveren bij veeleisende toepassingen.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Solidflex-Traction-200x281

Ze zijn gemaakt van een verbeterde rubbersamenstelling, voor betere weerstand tegen afschilferen en afbrokkelen.

• Sterke, snijbestendige rubbersamenstelling voorkomt stilstand door bandschade
• Geen speciale werktuigen nodig voor installatie
• Voldoet aan de strenge testen van OEM-bedrijven zoals Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl en New Holland

Downloads

Brawler HD Skid Steer

Premium Construction Solid  

Downloaden (pdf)

Technische data

metric sizes
Bandenmaat Equivalente luchtband  OD
[mm]
Breedte
[mm]
Dikte rubber
[mm]
Profieldiepte
[mm]
Gewicht
[kg]
Laadvermogen
10 km/u [kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*