Brawler HD Skid Steer Smooth

De massieve banden van Trelleborg | Brawler HD Skid Steer

Brawler Skid Steer-banden zijn ontworpen om stilstand te voorkomen en superieure prestaties te leveren bij veeleisende toepassingen.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Smooth-200x281

Ze zijn gemaakt van een verbeterde rubbersamenstelling, voor betere weerstand tegen afschilferen en afbrokkelen.

• Sterke, snijbestendige rubbersamenstelling voorkomt stilstand door bandschade
• Geen speciale werktuigen nodig voor installatie
• Voldoet aan de strenge testen van OEM-bedrijven zoals Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl en New Holland

Downloads

Brawler HD Skid Steer

Premium Construction Solid  

Downloaden (pdf)

Technische data

metric
Bandenmaat Equivalente luchtband  OD
[mm]
Breedte
[mm]
Dikte rubber
[mm]
Profieldiepte
[mm]
Gewicht
[kg]
Laadvermogen
10 km/u [kg]
31x5x7 7.50-16 785 178 131 74 89 2460
33x6x8 8.00-16 840 203 156 61 119 2875
23x4x8 23x8.50x12 585 203 94 43 56 2345
28x5x8 6.50-16 710 203 122 122 79 2610
31x5x9 10-16.5 785 229 131 74 120 3290
33x6x10 12-16.5 840 254 156 61 145 3705
36x7x11 14-17.5 915 279 169 117 191 4245
40x9x13  15-19.5 1015 330 220 168 291 5100

Video

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*