Trelleborg rust de Claas Arion en Axos series uit tijdens de Roadshow in Turkije

Trelleborg

Trelleborg rust de Claas Arion en Axos series uit tijdens de Roadshow in Turkije

Trelleborg werd geselecteerd als officiële sponsor en originele leverancier van uitrusting voor alle tentoongestelde tractoren tijdens het Claas Roadshow Event in Turkije.

De roadshow begon op 26 juli en zal zeven verschillende locaties in Turkije aandoen om ongeveer vijfduizend landbouwprofessionals te ontmoeten.

Overdag zullen er Trelleborg velddemonstraties worden gehouden om het belang van een optimale bandspanning voor specifieke landbouwverrichtingen aan te tonen, zoals aanbevolen door de Trelleborg Load Calculator (TLC).

Hiertoe zullen 2 Claas Axos 330-tractoren, uitgerust met Trelleborg 340/85R24 TM600 voorbanden en 420/85R34 TM600-achterbanden, met verschillende bandenspanningen over twee banen van 200 meter rijden. Deze twee tractoren worden met een metalen kabel met elkaar en met een derde Arion 650 break-tractor verbonden. De kabel hangt op een katrol en kan dus vrij bewegen, waardoor de tractor die het meeste vermogen naar de grond overbrengt voor de andere kan aankomen. Het tijdsverschil tussen de twee tractoren wordt gemeten en een computerapplicatie berekent de efficiëntiebesparing.

Lorenzo Ciferri, Marketing Director van Trelleborg Agricultural and Forestry Tires, legt uit: "De testresultaten zullen de uitwerkingen van zowel correcte als incorrecte bandenspanningen op de trekkrachtprestaties aantonen. Door de laagst mogelijke spanning te gebruiken zoals aanbevolen door de Trelleborg Load Calculator app, kunnen landbouwprofessionals de werktijd tot 17% en de werkkosten tot 25% verminderen.

Bovendien wordt de bodemsamendrukking aanzienlijk verminderd. Er wordt verwacht dat dit duidelijk wordt aangetoond door de waterinfiltratietest op de beurs."

Bezoek www.trelleborg-roadshow.com om je aanwezigheid op de velddemonstraties van Trelleborg te registreren of voor meer informatie over de Trelleborg 2016 Road Show.

Klik hier voor de pdf versie van dit bericht.