Trelleborg zal Italië aandoen op haar Agricultural Tire Road Show van 2016: Produceer meer met minder

Trelleborg zal Italië aandoen op haar Agricultural Tire Road Show van 2016: Produceer meer met minder

Trelleborg kondigt aan dat de tweede stop in Europa van haar 2016 Road Show voor landbouwbanden op de beurs Nova Agricultora te Bologna, Italië zal zijn, op 21 juli. Op die dag zullen er velddemonstraties worden gehouden om het belang van een optimale bandspanning voor specifieke landbouwverrichtingen aan te tonen, zoals aanbevolen door de Trelleborg Load Calculator (TLC).

Een New Holland T8.410 Auto Command-tractor uitgerust met Trelleborg IF 650/60R34 TM1000 High Power-voorbanden en IF 900/60R42 TM1000 High Power-achterbanden zal hiervoor met verschillende bandenspanningen over twee banen van 200 meter rijden. De tractor is uitgerust met doorzichtige cilinders om het brandstofverbruik tijdens de test te tonen. De twee banen worden met een digitale chronometer gemonitord die het tijdsverschil tussen de twee banen zal meten, en een computerapplicatie berekent de besparingen. Bovendien worden de afdruk van de banden en de samendrukking van de bodem gemeten. 

Lorenzo Ciferri, Marketing Director Agricultural and Forestry Tires bij Trelleborg Wheel Systems wijst erop dat bandenspanning niet enkel een kwestie is van doeltreffendheid maar ook van productiviteit op de lange termijn. "Het is belangrijk om op de eerste plaats schade te vermijden," legt hij uit. "Bodemsamendrukking door tractorbanden kan de opbrengst in de volgende jaren verminderen. Elke bandenafdruk kan minder gewassen betekenen. De samendrukking heeft een uitwerking op de porositeit van de bodem en dus het filtratiegehalte, wat ervoor zorgt dat regenwater over de oppervlakte wegstroomt en voedingsstoffen en pesticiden wegvloeien."

Testresultaten hebben aangetoond dat als de laagst mogelijke spanning wordt toegepast, zoals aanbevolen door de Trelleborg Load Calculator App, de bodemsamendrukking beduidend wordt verminderd. Er wordt verwacht dat dit duidelijk wordt aangetoond door de waterinfiltratietest op de beurs. Bovendien kunnen landbouwprofessionals de werktijd tot 17% en de werkkosten tot 25% verminderen. "Dat is een win-win situatie," zegt Ciferri. "Naast de financiële voordelen ligt de echte besparing in het verbeteren van de bodemstructuur." 

Vorige testen hebben bewezen dat het verlagen van de bandenspanning aanzienlijke voordelen kan opleveren, maar enkel banden van hogere specificaties zoals de TM1000 High Power-lijn presteren zowel op het veld als elders goed. "De Trelleborgbanden die we op de show tonen, laten je met een lage spanning over het veld rijden terwijl ze nog steeds snel over de weg kunnen," besluit Ciferri.  

De roadshow start in juni in Duitsland en loopt tot eind 2016. Ze zal landbouwbeurzen en special customer events aandoen in zeven Europese landen en China en Zuid-Afrika om de nieuwste generatie van banden en volledige wielen van Trelleborg bekend te maken. 

Bezoek www.trelleborg-roadshow.com om je aanwezigheid op de velddemonstraties van Trelleborg te registreren of voor meer informatie over de Trelleborg 2016 Road Show.

Klik hier voor de pdf versie van dit bericht.