Trelleborg ontvangt gouden medaille bij prestigieuze SIMA Innovation Award-uitreiking

Trelleborg ontvangt gouden medaille bij prestigieuze SIMA Innovation Award-uitreiking

Op donderdag 24 november mocht Trelleborg een gouden medaille in ontvangst nemen tijdens de 2017 SIMA Innovation Awards. De constructeur had die eer te danken aan zijn Variable Inflation Pressure-systeem (VIPTM), dat binnenkort op de markt wordt gebracht. Het VIPTM-systeem, dat in nauwe samenwerking met de toonaangevende tractorfabrikant AGCO FENDT werd ontwikkeld, is een slim en autonoom wiel dat zelf de spanning van een band van een maaidorsmachine aanpast afhankelijk van de belasting tijdens de werking en dat op die manier de afdruk van de band en daardoor de bodemverdichting zoveel mogelijk beperkt.

Op donderdag 24 november mocht Trelleborg een gouden medaille in ontvangst nemen tijdens de 2017 SIMA Innovation Awards. De constructeur had die eer te danken aan zijn Variable Inflation Pressure-systeem (VIPTM), dat binnenkort op de markt wordt gebracht. Het VIPTM-systeem, dat in nauwe samenwerking met de toonaangevende tractorfabrikant AGCO FENDT werd ontwikkeld, is een slim en autonoom wiel dat zelf de spanning van een band van een maaidorsmachine aanpast afhankelijk van de belasting tijdens de werking en dat op die manier de afdruk van de band en daardoor de bodemverdichting zoveel mogelijk beperkt.

De uitreiking van de internationaal bekende SIMA Innovation Awards, die plaatsvond tijdens de persconferentie voor de voorstelling van de SIMA vakbeurs in Parijs, vond in 1931 voor de eerste keer plaats. Toen al was het de bedoeling om bedenkers van de meest innovatieve uitrustingen, producten, technieken en diensten in de landbouwsector in de spotlights te plaatsen.

Paolo Pompei, de voorzitter van Trelleborg Agricultural en Forestry Tires, die de begeerde award in ontvangst nam, verklaarde in dat verband: "Het is een hele eer voor ons om de gouden medaille van de 'SIMA Innovation Award' toegewezen te krijgen. We zijn dan ook bijzonder trots dat de landbouwsector de verbintenissen van Trelleborg op lange termijn erkent om telkens opnieuw innovatieve oplossingen te ontwikkelen."

Piero Mancinelli, R&D Director, Agricultural and Forestry Tires bij Trelleborg Wheel Systems, voegde daar nog aan toe: "Precision Farming-technologieën worden momenteel op meer dan 5 % van de ontgonnen oppervlakte toegepast. Algemeen wordt verwacht dat dat aandeel binnen de komende tien jaar tot 20 % zal stijgen. Onbemande machines en robots die met het Internet of Things (IoT) verbonden zijn, worden hierdoor snel een realiteit in de moderne landbouw. Deze oplossingen helpen landbouwers om meer te produceren met minder. 

Bij Trelleborg streven we ernaar om landbouwbanden in de ontwikkeling van Precision Farming en het IoT een vaste plaats te bezorgen. We hebben daarom ook heel wat tijd en middelen geïnvesteerd om het potentieel van deze innovatieve technologieën nog te vergroten. Het VIPTM-systeem is daarvan een mooi voorbeeld. Het is een slim, intelligent en zelfregelend variabel bandenspanningssysteem dat ervoor zorgt dat de bandenspanning op ieder moment en op iedere plaats op het optimale niveau zit. Deze technologie past dan ook perfect in de filosofie van de 'precisielandbouw'."

Het VIPTM-systeem bestaat uit een set sensoren die meerdere parameters meten, zoals belasting, spanning en temperatuur en die samen met een elektronische centrale processor de werking van een compressor en een klep regelen om op die manier de spanning in de band aan de omstandigheden aan te passen. Het VIPTM-systeem wordt rechtstreeks in de rand van de band geïntegreerd.

"Doordat de bandenspanning op ieder moment zonder manuele interventie aan de omstandigheden wordt aangepast, kunnen de landbouwers de bodemverdichting door hun machines met meer dan 10 % verlagen, waardoor ze op een 5 % hogere gewasopbrengst kunnen rekenen", aldus Mancinelli. "Daarbij blijft de verbinding met het netwerk van de boerderij, het mainframe en de VIP app-interface en het machinepark behouden. Intussen zetten we onze tests met het VIPTM-systeem op het terrein voort - voor verschillende gewassen en in de meest veeleisende toepassingen. Het is de bedoeling om het officiële concept te introduceren tijdens de volgende editie van de SIMA vakbeurs in Parijs, die van 26 februari tot 2 maart 2017 plaatsvindt." 

Klik hier voor de pdf versie van dit bericht.