Trelleborg lanceert innovatief bosbouw gamma

Trelleborg

Trelleborg lanceert innovatief bosbouw gamma

Trelleborg heeft een nagelnieuwe reeks Twin bosbouwbanden, welke de beste kenmerken van de vorige reeks combineert met innovatieve, prestatie verhogende technologie. Het nieuwe ontwerp, met inbegrip van ProgressiveTraction™ en de terrassen tussen de nokken, levert de volgende generatie van zelfreinigende, rups-compatibele banden, met superieure trekkracht voor moeilijke  toepassingen in het bos.

Susanna Hilleskog, Managing Director bij Trelleborg Wheel Systems voor Scandinavië, zegt: “Met een gecombineerde traditie in de bosbouw en landbouw, kan Trelleborg het beste van beide werelden samenbrengen. Ons volledig nieuw gamma is gebaseerd op al onze ervaring en knowhow in de bosbouw waar we de bekroonde innovaties uit de Trelleborg agrarische banden hebben aan toegevoegd. Het resultaat is een verbeterde reeks, welke uiterst geschikt is voor de strenge eisen van het bos, met verbeterde trekkracht, hogere weerstand eigenschappen, stabiliteit en toegankelijkheid. 

ProgressiveTraction™ werd speciaal ontworpen om de prestaties en de efficiënte van de band te verhogen, door middel van de dubbele nok.  Doordat de nokken de grond op verschillende momenten raken zorgen ze voor een geleidelijke vrijgave van de trekkracht wanneer extra kracht nodig is. De dubbele nok zorgt ook voor betere flotatie eigenschappen, door de druk optimaal te verdelen over de extra brede voetafdruk zorgt ze voor een lagere impact op de  bodem in het bos.

De terrassen tussen de nokken, een ander bewezen concept van Trelleborg, werd geïntegreerd in het nieuwe loopvlak. Door het dichtslibben van het loopvlak te voorkomen, zorgen de terrassen tussen de nokken voor een groot zelfreinigend vermogen dat ervoor zorgt dat de band steeds met maximale efficiëntie kan werken. 
Deze banden, gemaakt met een nieuw ontworpen rubber compound, werden bovendien ook aangepast om makkelijker gebruikt te kunnen worden met bandenrupsen, zodat ze beschikken over een maximale grip en prestatievermogen, zowel bij gebruik met als zonder rupsen.          

De nieuwe Twin Forestry bandenreeks bestaat uit een T440 en een T480 reeks, aangevuld met de bestaande T418 skidder reeks.
 
Twin Forestry T440
• Ideaal voor klei, modder, ijs en sneeuw — het ontwerp voor maximale trekkracht zorgt ervoor dat je er overal mee kunt komen
• Ongeëvenaarde trekkracht en toegankelijkheid in zijn klasse
• Exclusieve Progressive Traction™ technologie voor een bewezen betere grip en zelfreiniging met een lagere impact op de bodem in het bos
• Nieuw ontwerp van de nok met zwaardere, en hertekende schouders voor effectieve sporing.

Twin Forestry T480
• Een perfecte match met rupsen voor uitzonderlijke grip
• Dwarsgroeven en een breed plat bandprofiel voor optimaal gebruik met rupsen 
• Uniek loopvlak met terrassen tussen de nokken voor effectieve zelfreiniging en extra trekkracht 
• Groot contactoppervlak met lage bodemdruk voor minder impact op de bodem in het bos 

Voor meer informatie over de nieuwe Twin bosbouwbanden, bezoek : www.trelleborg.com/wheelsystems

Klik hier voor de pfd versie van dit bericht