Trelleborg heeft zoet succes – met een award voor de suikerriet banden

Trelleborg heeft zoet succes – met een award voor de suikerriet banden

Trelleborg heeft nog een prijs toegevoegd aan de collectie, door de prijs voor 'Beste landbouw band' weg te kapen tijdens de "O Prêmio VisãoAgro Sudeste 2015", in Brazilië. Hij werd toegekend door de landbouw secretaris van São Paulo, Arnaldo Jardim, en het is een herkenning van de prestaties van de  innovatieve landbouwbanden voor de suikerrietindustrie van Trelleborg in de zuidoostelijke regio van Brazilië. 

De VisãoAgro Sudeste Awards erkennen en eren molens, distilleerderijen en productfabrikanten die uitblonken op gebied van de verwerking en productie in de industrie van suikerriet. De selectie van de bedrijven is een gevolg van een onderzoek uitgevoerd door AR Enterprises, GEGIS en de krant Vision Agribusiness.

Piero Mancinelli, R&D Directeur, land- en bosbouwbanden bij Trelleborg Wheel Systems legt uit: "De award winnen voor 'Beste landbouw band' in de VisãoAgro Sudeste Awards voor de wereldwijde suikerriet industrie, is niet alleen een uitzonderlijke prestatie, maar tevens het bewijs van de betrokkenheid van Trelleborg bij het voortdurend ontwikkelen van innovatieve oplossingen die de efficiëntie, de productiviteit en de duurzaamheid van de toekomstige landbouw verbeteren." 
De 710/70R38 TM800 SugarCane van Trelleborg is speciaal ontworpen voor toepassingen met suikerriet. Hij is uiterst bestand tegen de suikerriet stoppels, terwijl het profiel van de nokken aanzienlijk soepeler en meer afgerond is in vergelijking met een conventionele trekkerband.
De structuur van de TM800 SugarCane is ontworpen voor hoge koppel en belasting, die naar de band worden overgebracht tijdens veeleisende suikerriet landbouw operaties. De hielbreedte van de band is 12 procent groter dan die van een standaard landbouw band, en kan daardoor beter weerstand bieden tegen de stress op de band tijdens zware toepassingen. Bovendien is het geavanceerde nokprofiel aanzienlijk sterker, en het geeft een boost aan de hielweerstand.
De VisãoAgro Sudeste Awards van 2015, die werden bijgewoond door meer dan 300 vertegenwoordigers van een aantal van de grootste bedrijven en plantages in de industrie van suikerriet, werden gehouden in het Beira Rio Palace Hotel in Piracicaba, São Paulo op 16 juni.

Voor meer informatie over de VisãoAgro Sudeste Awards 2015 en een volledige lijst van de winnaars 2015 bezoek: www.premiovisao.com/


Klik hier voor de pdf versie van dit persbericht