12.09.2016
Trelleborgs ProgressiveTractionTM werd geselecteerd als een unieke bandenoptie voor standaardmontage op de nieuwe Massey Ferguson 6718 S, de eerste 200 pk tractor met vier cilinders ter wereld. Het model is finalist voor de prijs Tractor van het Jaar 2017 in de categorie open veld en werd op 5 september op een speciaal persevenement voorgesteld, en van 6 tot 8 september aan het bredere publiek op de beurs Innov-Agri te Outarville, Frankrijk.
Campbell Scott, Massey Ferguson Director Marketing Services, legt uit: "De exclusieve Trelleborg TM700 ProgressiveTractionTM en TM800 ProgressiveTraction bandenopties verbeteren de prestaties nog meer door de trekkracht en torsie van de MF 6700 efficiënt naar de grond over te brengen. Deze banden werden in extreme omstandigheden getest tijdens de Antartica2 expeditie die een MF 5610 met standaardwielen naar de Zuidpool meenam. Het werd bewezen dat deze banden het rijcomfort verbeteren, de output verhogen, de bodemsamendrukking verminderen en besparen op brandstofverbruik."
Als deel van het persevenement organiseerde Trelleborg een velddemonstratie om de hoogkwalitatieve prestaties van de ProgressiveTractionTM-technologie aan de internationale TOTY-jury te tonen
Hiervoor reden twee MF 6718S-tractoren over een afstand van 150 meter met verschillende bandenconfiguraties: de eerste was uitgerust met Trelleborg TM800 ProgressiveTractionTM 650/65R38 en 540/65R28, terwijl de tweede met standaard TM800-banden reed. Deze twee tractoren werden met een metalen kabel met elkaar verbonden en met een derde Massey Ferguson 8730 break-tractor, uitgerust met Trelleborg TM1000 High Power met een zware ballast. De kabel hing op een katrol en kon dus vrij bewegen, waardoor de tractor die het meeste vermogen naar de grond overbracht de andere kon voorbijsteken.
Lorenzo Ciferri, Marketing Director van Trelleborg Agricultural and Forestry Tires, legt uit: "De testresultaten toonden de onovertrefbare prestaties van Trelleborg ProgressiveTraction™ aan. Terwijl de twee ankerpunten de grip bevorderen, vermindert het nieuwe ontwerp het slippen van de banden voor een maximale trekkracht. De ProgressiveTraction™ technologie verhoogt de trekcapaciteit met 18 procent in vergelijking met het marktgemiddelde. De verminderde werktijd per hectare leidt tot lagere uitstoot en een hogere kostenefficiëntie.
Klik hier voor de pdf versie van dit bericht.