Trelleborg kondigt wereldpremière van Variable Inflation Pressure-systeem aan op SIMA 2017

Trelleborg kondigt wereldpremière van Variable Inflation Pressure-systeem aan op SIMA 2017

Trelleborg kondigt de wereldpremière aan van zijn Variable Inflation Pressure-systeem (VIP™) op de landbouwbeurs SIMA 2017 in Parijs, Frankrijk die doorgaat van 26 februari tot 2 maart. Dit VIP™-systeem is een intelligent en autonoom wiel dat zelf de spanning van de band van een maaidorsmachine aanpast naargelang van de belasting en op die manier de afdruk van de band en daardoor de bodemverdichting zoveel mogelijk beperkt.

Piero Mancinelli, R&D-directeur van de afdeling land- en bosbouwbanden bij Trelleborg zegt: “Precision Farming-technologieën worden momenteel op meer dan 5 % van alle ontgonnen oppervlakten toegepast. Algemeen wordt aangenomen dat dat aandeel de komende tien jaar nog zal stijgen tot 20 %. Onbemande machines en robots die met het internet der dingen (IoT) verbonden zijn, worden hierdoor snel een realiteit in de moderne landbouw. Deze oplossingen helpen landbouwers om meer te produceren met minder middelen.”

“Bij Trelleborg streven we ernaar om landbouwbanden in de ontwikkeling van Precision Farming en het IoT een vaste plaats te bezorgen. We hebben daarom ook heel wat tijd en middelen geïnvesteerd om het potentieel van deze innovatieve technologieën nog te vergroten.”

“Het VIP™-systeem van Trelleborg betekent een stap voorwaarts vergeleken met het TPMS (Tire Pressure Measurement System) of het TMCS (Tire Pressure Control System), twee systemen die momenteel al op de markt verkrijgbaar zijn. Het VIP™-systeem meet en/of regelt niet alleen de bandendruk, maar is ook een intelligent en zelfregelend variabel bandenspanningssysteem dat ervoor zorgt dat de bandenspanning op ieder moment en op iedere plaats op het optimale niveau zit zonder manuele interventie. Deze technologie past dan ook perfect in de filosofie van de 'precisielandbouw'.

Uit tests blijkt dat het VIP™-systeem de flotatie bevordert, wat resulteert in een lagere bodemverdichting tot 10,5 procent en een gewasopbrengst van 5 procent hoger vergeleken met een standaardwiel. Dat komt doordat de bandendruk in een standaardwiel constant is, zodat de afdruk van de band varieert afhankelijk van de belasting, wat de doeltreffendheid van de band beperkt. Aangezien het VIP™-systeem van Trelleborg de bandendruk wijzigt naargelang van de belasting, blijft de afdruk constant maximaal.

Het VIP™-systeem is rechtstreeks geïntegreerd in de velg van de band en bestaat uit een reeks sensoren die verschillende parameters meten waaronder belasting, druk en temperatuur en samen met een elektronische centrale processor de werking van een compressor en een klep regelen om de druk aan te passen. Het VIP™-systeem weet automatisch of de machine op het veld of op de baan rijdt en past de druk hieraan aan door de banden op de baan op te blazen en op het veld af te laten.

Het systeem detecteert wanneer, op dezelfde as, de belasting op de rechterband verschilt van de belasting op de linkerband. Dit zorgt voor een enorm voordeel op hellingen waar het VIP™-systeem, afhankelijk van de gegevens die het ontvangt, twee verschillende drukwaarden kan instellen waardoor een maximale veiligheid wordt gegarandeerd in combinatie met een hoge flotatie, een constante afdruk, een uitstekende behandeling en een lage bodemverdichting. Dit draagt allemaal bij tot een betere efficiëntie en productiviteit voor de landbouwer.

Het VIP™-systeem levert niet alleen voordelen bij het oogsten, maar vermindert ook het brandstofverbruik en de emissie-uitstoot bij ploegen na het oogsten aangezien de machine in een bodem met een lage verdichting sneller vooruitgaat waardoor bedrijfskosten en arbeidstijd verminderen. 

Dat het VIP™-systeem wordt erkend als een schitterende innovatie, bewees de gouden medaille op de 2017 SIMA Innovation Awards. Deze award is een prestigieuze prijs in de landbouwsector en bekroont de jarenlange inspanningen van Trelleborg om innovatieve oplossingen te ontwerpen die de productiviteit en efficiëntie verhogen en tegelijkertijd de landbouwresultaten verbeteren en de bedrijfskosten en de algemene impact om het milieu verminderen.

Bijkomende ontwikkelingen aan het VIP™-systeem omvatten een digitale interface en een specifieke app waarmee de operator via het systeem de volledige controle heeft over de instellingen van de machine, de grootte van de afdruk, de bandendruk en de totale machine-efficiëntie.

Voor meer informatie kunnen landbouwprofessionals en bezoekers de laatste innovatie van Trelleborg ontdekken op stand C 060, Hall 7 van SIMA 2017 in Parijs, Frankrijk van 26 februari tot 2 maart, of op de persconferentie van Trelleborg op 26 februari om 12 uur in kamer 405 van het conferentiecenter.

Klik hier voor de pdf versie van dit bericht.