Bij Jean-Christophe Fauville in Ambresin (België)

Bij Jean-Christophe Fauville in Ambresin (België)

Trelleborg, een vertrouwensmerk om mijn bedrijf te laten groeien

De loopbaan van Jean-Christophe Fauville is op zijn minst atypisch. Nadat hij begonnen was als loonwerker, zette hij 8 jaar geleden zijn eerste stappen in de aardappelteelt. Ondertussen vormt deze teelt de voornaamste activiteit van zijn bedrijf. De meeste tractoren van Jean-Christophe zijn uitgerust met Trelleborg-banden, alsook zijn zelfrijdende spuitmachine die met een set TM600-banden uitgerust is.

Nadat hij zijn eerste stappen gezet had in het loonwerk kreeg Jean-Christophe de gelegenheid om een nieuwe loods te kopen in Ambresin in 2003. Deze investering zal hem toelaten om zijn bedrijf beetje bij beetje uit te breiden. Jean-Christophe: ‘wat het loonwerk aangaat zijn we voornamelijk actief in de bietenteelt en de graangewassen. Daarnaast baat ik een akkerbouwbedrijf uit met bieten, tarwe, gerst, vlas en erwten als voornaamste teelten.’

Inzetten op de aardappelteelt

Jean-Christophe: ‘acht jaar geleden heb ik voor het eerst grond gehuurd om een 20-tal hectare aardappelen te telen. Ondertussen telen we zo’n 400 ha aardappelen. Vandaag vertegenwoordigt deze activiteit 60% van mijn tijd, terwijl het loonwerk zo’n 30% omvat en mijn eigen boerderij de resterende 10% vertegenwoordigt. In vergelijking met mijn loonwerkactiviteiten maakt de aardappelteelt het mogelijk om alles van begin tot einde zelf te beheren en mijn planning gemakkelijker te organiseren. Om de invloed van weer-omstandigheden te beperken en een deel van het areaal te kunnen beregenen huur ik gronden in een straal van 35 km rond mijn bedrijf. Op deze manier blijft de teeltrotatie ook voldoende lang.’ Jean-Christophe vervolgt : ‘naast de aardappelteelt op zich hebben we ook zwaar geïnvesteerd in bewaarloodsen. Tegenwoordig kunnen we zo’n 20.000 ton aardappelen bewaren op langere termijn. We leveren zelf het merendeel van de aardappelen aan het bedrijf EcoFrost. Daarnaast heb ik onlangs ook een nieuwe bewaarloods gebouwd om zo’n 7.000 ton tarwe te kunnen stockeren.’

De TM600 krijgen het hard te verduren

De Artec zelfrijdende spuitmachine van Jean-Christophe is nogal indrukwekkend. De machine is uitgerust met een hoofdtank van 5.000 liter en een spuitboom van 39 meter. Jean-Christophe vervolgt: ‘omwille van de hogere belasting hebben we ervoor gekozen om de spuitmachine het jaar rond met brede banden uit te rusten. De 520/85R46 die de machine uitrusten laten ons bovendien toe om ook onder slechtere omstandigheden probleemloos te werken. In de aardappelen worden de spuitsporen niet gepoot, terwijl we in de bieten telkens één rij platrijden. Daardoor hoeven we ook niet steeds te wisselen tussen smalle en bredere wielen, wat zeer belastend is. Op een zelfrijdende spuitmachine krijgen de banden het hard te verduren. Ten opzichte van een tractor is zo’n machine niet echt in evenwicht, met bovendien een aanzienlijke last op de assen en talrijke verplaatsingen op de openbare weg. Ik waardeer de TM600 omdat ze meer trekkracht bieden in moeilijke omstandigheden, goed omgaan met de zware lasten en goede zelfreinigingseigenschappen bieden, wat zeker een troef is als we in moeilijkere omstandigheden moeten spuiten en bovendien veel verplaatsingen doen om alle percelen te behandelen.’
Jean-Christophe besluit: ‘Acht van de negen tractoren zijn ook uitgerust met Trelleborg-banden. Naast de kwaliteit van de banden ben ik ook zéér tevreden van de reactieve service aangeboden door het merk. In geval van problemen staan ze altijd klaar om mij te helpen. Voor een bedrijf zoals de mijne is het heel belangrijk. De twee laatste tractoren die we gekocht hebben zijn uitgerust met een bandendrukwisselsysteem. Daardoor beschikken we nog over meer trekkracht, wordt de levensduur verder verlengt en genieten we ook van meer rijcomfort op de openbare weg.’

Enkele kerncijfers

Jean-Christophe Fauville is akkerbouwer en baat ook een loonbedrijf uit. Daarnaast specialiseerde hij zich in de aardappelteelt. Het machinepark omvat 9 tractoren, 2 maaidorsers, 1 integraalrooier voor bieten, 2 zelfrijdende aardappelrooiers, 2 spuitmachines alsook grondbewerkingsmachines, enz… Het bedrijf investeerde ook in 3 vrachtwagens die voornamelijk ingezet worden om bieten en aardappelen weg te voeren.