Trelleborg onthult revolutionaire ProTex, een elektrisch geleidende, niet-markerende samenstelling voor banden voor intern transport op CeMAT 2018

Trelleborg onthult revolutionaire ProTex, een elektrisch geleidende, niet-markerende samenstelling voor banden voor intern transport op CeMAT 2018

Op CeMAT 2018 lanceert Trelleborg ProTex, een unieke revolutionaire samenstelling voor banden voor intern transport die een niet-markerende functie combineert met een goede elektrische geleidbaarheid. De nieuwe oplossing voldoet aan de strenge EN1755-norm en zal de veiligheid bij intern transport verhogen en operators beschermen tegen de risico’s van statische elektriciteit.

Trelleborg is de eerste fabrikant die een volledig niet-markerende robuuste band op basis van een antistatische samenstelling aanbiedt. De oplossing zal worden voorgesteld op de komende CeMAT-beurs op een premium robuuste Trelleborg-band die onderdeel zal zijn van een elektrisch circuit dat een led voedt. Bezoekers zullen op de stand een experiment kunnen uitvoeren om de elektrische geleidbaarheid van de samenstelling aan te tonen.

Gianluca Abbati, Director R&D Material Handling and Construction van Trelleborg Wheel Systems stelde: “De intensiteit van intern transport toepassingen in potentieel explosieve omgevingen is een enorme uitdaging. Als je dit kunt controleren, garandeer je de veiligheid van zowel de machine als de operator, en zorg je ervoor dat de goederenbehandeling vlot verloopt.

“Wat de ProTex-samenstelling echt speciaal en uniek maakt, is het feit dat ze 100 % antistatisch is door de unieke polymeerformule. Er wordt voortdurend statische elektriciteit vrijgegeven bij elk contact tussen de band en de grond, terwijl tegelijkertijd het risico van markeringen wordt uitgesloten. Onze ontwerpers hielden rekening met de hoge intensiteit van de taken van heftrucks en ontwikkelden een oplossing die EN1755-conform is.

“We zijn supertrots om de ProTex-innovatie, waar we jaren aan hebben gewerkt, te laten zien aan onze klanten en partners op CeMAT 2018. Deze effectieve, gebruiksklare oplossing kan effectief de veiligheid bij intern transport waarbij niet-markering een essentiële vereiste is, verbeteren.”

De ProTex-samenstelling voldoet aan de strenge EN1755-norm en zal geleidelijk beschikbaar zijn voor premium Trelleborg niet-markerende banden voor intern transport waarop ook de Pit Stop Line is aangebracht. Aanvankelijk zal de ProTex-innovatie worden geïntroduceerd op sterke banden, de populairste type band voor intern transport in Europa. De optie zal in de toekomst echter worden uitgebreid naar de volledige Trelleborg-bandenserie voor intern transport.

ProTex zal worden voorgesteld op CeMAT, van 23 tot 27 april 2018 in Hannover (Duitsland) op stand L29, hal 26.

Klik voor de pdf versie van dit bericht:

"Trelleborg onthult revolutionaire ProTex, een elektrisch geleidende, niet-markerende samenstelling voor banden voor intern transport op CeMAT 2018"