De Brawler banden bieden ons de nodige bedrijfszekerheid

Trelleborg

De Brawler banden bieden ons de nodige bedrijfszekerheid

Bij Bruco containers in Wijnegem

Het afvalverwerkingsbedrijf Bruco containers uit Wijnegem, in de buurt van Antwerpen, specialiseerde zich door de jaren heen in het ophalen en recycleren van afval. Een boeiende business omdat afvalbeheer steeds belangrijker wordt, maar ook omdat de processen nooit volledig op punt staan en dat er dus nog ruimte over blijft voor aanpassingen en verbeteringen. Bruco heeft altijd kort op de bal gespeeld en service op de eerste plaats gezet, een keuze dat het bedrijf groot gemaakt heeft. Martin Ooms zit al meer dan 40 jaar in het vak en is sinds 2007 bedrijfsleider van Bruco. We hebben hem begin juli ontmoet.

Tegenwoordig stelt Bruco zo’n 50 mensen te werk en worden de activiteiten onderverdeeld in vier takken: glasrecyclage, verwerking van harde kunststoffen, verwerking van hout en daarnaast investeerde het bedrijf ook in een bouw- en slooplijn. Martin Ooms legt uit: ‘Al deze afvalstromen worden gerecycleerd. Dagelijks komen hier heel wat voertuigen afval lossen, van kleine zelfstandigen tot grotere bedrijven. Daarnaast beheren we ook een eigen vloot van 18 vrachtwagens en hebben we een 1.000 tal containers in omloop in de wijde buurt rond Antwerpen. Ons machinepark bestaat uit 6 kranen en 5 wielladers om de verschillende afvalstromen te sorteren, de breekinstallaties te voeden, vrachtwagens te laden… kortom om ons bedrijf draaiende te houden.’

Stilstanden zoveel mogelijk beperken

Martin Ooms vervolgt: ‘Vooral de wielladers krijgen het hier hard te verduren. Enkele jaren geleden was lekke banden een groot probleem voor onze machines. We zijn dan actief op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen, eerst door gewone luchtbanden te vullen met een antilekproduct en vervolgens met polyurethaan. Deze oplossingen leken veelbelovend, maar voldeden niet voor onze werkomstandigheden. Vervolgens hebben we met volle banden geëxperimenteerd. We hadden dan geen problemen meer met lekke banden, maar het rijcomfort was niet optimaal. Onze wielladers rijden veel heen en weer op onze site en dan speelt het rijcomfort toch een belangrijke rol. Uiteindelijk zijn we dan bij deze Brawler HPS Soft Ride terecht gekomen. Ik ben vooral onder de indruk van de levensduur van deze banden. Onze wiellader is nog steeds met zijn eerste set Brawler banden aan het rijden. Inmiddels staat er meer dan 6.000 werkuren op de teller en deze banden zijn maar voor 25% versleten. Natuurlijk hangt ook veel af van de afvalstromen. In glas zouden ze vlugger slijten, maar ik kan deze banden alleen maar aanraden. Daarnaast wil ik ook de goede service van onze bandenleverancier onderstrepen. De mensen van CL Tyres volgen onze machines van dichtbij en houden alles in de gaten. Ik vind zo’n vertrouwensrelatie heel belangrijk.’

De Brawler HPS Soft Ride

De Brawler HPS-banden (High Performance Solid) zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen zoals metaalschrootrecycling, afvaloverslag en mijnbouw. De rubbervoering is tot 3 keer slijtvaster dan dat van luchtbanden. Anderzijds zorgen de ovale openingen voor een betere vering tijdens het werk, terwijl de Soft Ride voor een verlaging van de trillingen zorgt, en daardoor ook voor een betere bescherming van de machine en de bestuurder. Daarnaast is het draagvermogen aangepast aan de specifieke machines die in deze sectoren ingezet worden, zoals wielladers. De goede relatie tussen Bruco en de bandenleverancier CL Tyres zorgde ervoor dat meerdere wielladers ondertussen met Brawler banden uitgerust zijn.

Enkele kerncijfers

Bruco Containers is gevestigd in de industriezone van Wijnegem. Het bedrijf is gespecialiseerd in afvalverwerking en investeerde daarnaast in een 1000-tal containers die verhuurd worden. Het machinepark omvat 18 vrachtwagens, 6 kranen en 5 wielladers. Twee daarvan zijn met Brawler banden uitgerust.

Martin Ooms: ‘De Brawler banden hebben mij aangenaam verrast. We krijgen ze niet versleten.’

Deze banden hebben inmiddels meer dan 6.000 uren gedraaid en zijn maar voor zo’n 25% versleten.