De Brawler banden bieden meerwaarde voor onze laad- en losactiviteiten

De Brawler banden bieden meerwaarde voor onze laad- en losactiviteiten

De Brawler HPS Solidflex Traction type Softride banden worden steeds populairder bij recyclagebedrijven. Naast het feit dat lekkages verleden tijd zijn, worden slijtvastheid en rijcomfort als belangrijke pluspunten ervaren. De SUEZ Groep heeft ondertussen al meerdere wielladers uitgerust met deze banden. We polsten even naar hun ervaring en hadden een gesprek  met Olivier Meyers, Senior Procurement Officer bij SUEZ.

De SUEZ Groep is aanwezig in meer dan 70 landen op 5 continenten en is door de jaren heen uitgegroeid tot een vooruitstrevende speler in de recyclagesector. In België is het bedrijf vooral actief op het gebied van afval- en waterbeheer en grondreiniging. SUEZ zamelt het afval in, sorteert het maximaal uit en zorgt ervoor dat het zoveel mogelijk gerecycleerd wordt tot secundaire grondstoffen of energie. Zo draagt het bedrijf bij aan het principe van de  circulaire economie grondstoffen aan het einde van hun levenscyclus niet verloren gaan maar opnieuw ingezet worden in productieprocessen. De groep is met ongeveer 20 inzamelingssites en meer dan 20 verwerkingssites zowel in Vlaanderen als in Wallonië en Brussel aanwezig.  Met ruim 2.000 medewerkers verwerkt SUEZ jaarlijks zo’n 3.000.000 ton afval. 89% daarvan krijgt een tweede leven in de vorm van grondstof of energie.

Olivier Meyers: “Om de verschillende sites te bevoorraden en het sorteerproces draaiende te houden, beschikken we over een ruime vloot vrachtwagens, verzamelwagens, enzovoort. Voor de sorteeractiviteiten worden op de Belgische vestigingen samen 22 wielladers en 26 mobiele kranen ingezet. Daarnaast telt het machinepark zo’n 85 heftrucks. Wat de banden betreft, besteden we vooral aandacht aan de weerstand, de prijs, de levensduur en het rijcomfort. Daarnaast streven we ernaar om zo min mogelijk stil te staan. Meestal beschikken we niet over twee identieke machines op één site. Het is dus bijzonder belangrijk dat de machines continu blijven draaien, zeker tijdens drukkere periodes. Om lekkages te vermijden, hebben we sinds anderhalf jaar een aantal wielladers met Brawler banden uitgerust. Het rijcomfort is vergelijkbaar met dat van luchtbanden en lekkages zijn verleden tijd, wat absoluut een pluspunt is op de sites waar veel metaalschroot verwerkt wordt. Tot nu toe hebben we altijd gekozen voor profielbanden zodat de machinist meer het gevoel heeft dat hij over voldoende trekkracht beschikt.”

Total Cost of Ownership

Olivier Meyers onderstreept dat de Total Cost of Ownership een belangrijk gegeven is voor SUEZ. Dit licht hij verder toe: “Onze machines worden gehuurd volgens een formule van renting met full service: een periode van 4, 5 of 6 jaar, is gelijk aan het aantal draaiuren op jaarbasis. Aan het einde van de rit moeten we de machines weer inleveren met banden die een profiel hebben van 50%. De kwaliteit van de banden is dus zeer belangrijk voor ons. Omdat we graag proactief werken, wordt de slijtage van de banden om de 6 maanden,  samen met onze leverancier, gecontroleerd. Op deze manier spelen we kort op de bal en kunnen we bijvoorbeeld de banden van de vooras verwisselen met de banden van de achteras van een wiellader, om op die manier een langere levensduur te garanderen.”

De Brawler HPS Soft Ride

De Brawler HPS Solidflex Tractiontype Softride banden zijn ontworpen voor gebruik in intensieve bedrijfssectoren zoals: metaalschrootrecyclage, afvaloverslag en mijnbouw. De rubbervoering is tot 3 keer slijtvaster dan die van luchtbanden. De ovale openingen zorgen voor een betere vering tijdens het werk, terwijl de Soft Ride voor een verlaging van de trillingen zorgt. Hierdoor worden de machine en de bestuurder beter beschermd. Daarnaast is het draagvermogen aangepast aan de specifieke machines die in deze sectoren ingezet worden, zoals wielladers. De goede relatie tussen SUEZ en de bandenleverancier CL Tyres zorgde ervoor dat meerdere wielladers ondertussen met Brawler HPS Solidflex Traction type Softride banden uitgerust zijn, en in de maten 20.5-25, 23.5/25 en 26.5-25.

Enkele kerncijfers

De SUEZ groep is een wereldwijde speler op het gebied van recyclage. In België telt de Groep 20 inzamelingssites en meer dan 20 verwerkingssites en worden meer dan 2.000 mensen tewerkgesteld. Het machinepark omvat onder andere 22 wielladers en 26 mobiele kranen. Jaarlijks wordt er ruim 3.000.000 ton afval verwerkt.