Dankzij de Brawler banden is plotseling stilstaan verleden tijd

Dankzij de Brawler banden is plotseling stilstaan verleden tijd

Door de jaren heen specialiseerde het bedrijf Renewi KLOK zich in het sorteren van onder andere bouwen sloopafval. Op de locatie aan de Molenvliet in Rotterdam blijven de vrachtwagens maar komen en gaan. Belangrijk is dat de werkprocessen continu kunnen doorgaan. De Case 821F wiellader van Renewi KLOK is ondertussen al een tijdje uitgerust met Brawler HPS Solidflex Smooth type Softride banden zodat lekke banden definitief verleden tijd zijn. We namen er een kijkje op een mistige voormiddag van de maand januari.

Renewi KLOK – voorheen Klok Containers maakte deel uit van de Shanks-groep, welke onlangs is gefuseerd en voortaan onder de nieuwe verzamelnaam Renewi-groep valt. Op een normale werkdag wordt hier tussen de 300 en de 400 ton bouw- en sloopafval aangevoerd voor verwerking. Van maandag tot en met vrijdag wordt er in twee shiften gewerkt, van 6 uur ’s morgens tot middernacht. Op zaterdag wordt er alleen aan het begin van de middag gewerkt. De machines krijgen het dus hard te verduren en stilstand moet zoveel mogelijk vermeden worden. De Case 821F wiellader van het bedrijf draait bijvoorbeeld zo’n 2.500 uren op jaarbasis. We lieten één van de vaste machinisten van deze Case 821F wiellader aan het woord: “Vroeger reden we met gewone luchtbanden, maar onder deze werkomstandigheden is dat eigenlijk geen doen meer. We stonden voortdurend stil om lekkage banden te repareren en ondertussen waren de vrachtwagens aan het wachten om geladen te worden. Vervolgens hebben we de banden proberen af te vullen met twee componenten, om deze lekkages te vermijden, maar dat bleek ook geen optie. Dankzij de Brawler banden kunnen we vrijwel zorgeloos doorwerken. We hebben gekozen voor zogenaamde slick-banden omdat we op een verharde ondergrond werken, een tractieprofiel biedt dan alleen nadelen. Ik vind dat deze Brawler banden zeer comfortabel zijn, wat zeker niet onbelangrijk is omdat ik heel wat uren achter het stuur van deze wiellader zit. Verder ervaar ik dat deze banden vrij gelijkmatig slijten.”

Brawler HPS Solidflex Smooth type Softride

De Brawler HPS Solidflex Smooth type Softride banden zijn ontworpen voor gebruik in arbeidsintensieve sectoren zoals bouw-, metaal- en schrootrecycling, afvaloverslag en mijnbouw. De rubbervoering is tot 3 keer slijtvaster dan die van luchtbanden. Anderzijds zorgen de ovale openingen voor een betere vering tijdens het werk, terwijl de Soft Ride voor een verlaging van de trillingen zorgt. De Brawler banden zorgen daardoor ook voor een betere bescherming van de machine en de machinist. Daarnaast is het draagvermogen aangepast voor de specifieke machines die in deze sectoren ingezet worden, zoals wielladers. Binnen de recyclingsector draaien heel wat bedrijven 24/7 door en dan is het ook belangrijk dat de banden niet warm worden. Tenslotte beschikken deze banden over zogenaamde herstelcapaciteiten. Als de banden vooraan ruw worden, kun je ze verwisselen met de achterbanden, zodat ze na een tijdje mooi glad worden. Dankzij de goede verstandhouding met Case importeur Troost Machinehandel BV uit Numansdorp is Renewi KLOK in aanraking gekomen met deze specifieke banden. Troost beschouwt de banden als een volwaardig onderdeel van een machine. Dankzij de Brawler HPS Solidflex Smooth type Softride banden van Trelleborg beschikken ze nu over een volwaardige oplossing voor al hun klanten die in deze sector actief zijn.

Enkele kerncijfers

Renewi KLOK maakt deel uit van de Renewigroep. Het terrein van Rotterdam ontvangt dagelijks tussen 300 en 400 ton afval dat vervolgens gesorteerd en opnieuw weggevoerd wordt. De Case 821F wiellader van Renewi KLOK is uitgerust met Brawler HPS Solidflex Smooth type Softride banden en draait zo’n 2.500 uren op jaarbasis.