TLC Plus

Load Calculator Plus. Meester in agrarische productiviteit.

De nieuwe Trelleborg TLC Plus App.
Met de juiste bandenspanning kunnen de variabele bedrijfskosten met meer dan 20% worden teruggebracht. De TLC Plus App is een geavanceerd controlesysteem met een sensor, die het verschil tussen de optimale bandenspanning en de werkelijke bandenspanning van uw tractoren meet.

TLC Plus Kit

De TLC Plus is een geavanceerd controlesysteem met een sensor, die de bandenspanning meet. Met de juiste bandenspanning kunt u de variabele bedrijfskosten met meer dan 20% verlagen, terwijl uw gewassen beter worden beschermd en u veiliger werkt. Verhoog uw agrarische productiviteit met de TLC Plus. Verminder het brandstofverbruik terwijl u de trekkracht en gewasopbrengst verhoogt.

De nieuwe TLC Plus. Verminder uw variabele kosten met meer dan 20%


Download de TLC-app en open het e-commerce gebied of neem contact op met uw Trelleborg-verkoopvertegenwoordiger om uw TLC Plus kit te ontvangen.

TLC Plus. Uw vertrouwde adviseur met één druk op de knop

Terwijl de standaard TLC de juiste bandenspanning berekent voor elke toepassing, controleert de TLC Plus de bandenspanning van uw machinepark en doet hij waar nodig aanbevelingen voor aanpassingen. Via de TLC Plus App heeft u niet alleen toegang tot tractorgegevens wanneer u naast het voertuig staat, maar ook op afstand vanuit uw kantoor.

Download de app, registreer uzelf en ontvang de TLC Plus Kit

Configureer uw machinepark en installeer de TLC Plus Kit

Controleer de bandenspanning

Pas de bandenspanning aan en voer de controle nogmaals uit

Meer produceren met minder. Intelligent


Met TLC Plus is uw agrarische productiviteit altijd onder controle. De nieuwe Trelleborg TLC Plus regelt de bandenspanning van uw machines, waardoor de productiviteit, efficiëntie en veiligheid van uw agrarische werkzaamheden gemaximaliseerd worden. TLC Plus helpt u uw bedrijf te beschermen.

Download nu de brochure!

Load Calculator Plus

TLC Plus helpt u uw bedrijf te beschermen.
Downloaden

Press review

TLC Plus App Press review

Here's what the media are saying about TLC Plus App @ EIMA Show 2018

Persbericht

Trelleborg introducerar den nya TLC Plus-appen på EIMA-mässan

Den nya Trelleborg TLC Plus-appen är ett avancerat, sensorbaserat kontrollsystem som mäter potentiella lufttrycksskillnader mellan det optimala trycket och det faktiska däcktrycket. Denna information kommuniceras sedan via trådlös anslutning till lantbrukarens mobila enhet eller dator.

Bekijk de TLC Plus-video

Contacteer ons

Wilt u meer informatie over de TLC Plus-toepassing? Stuur ons een bericht en wij komen zo snel mogelijk bij u terug.

*
*
*
*
*
*
*